• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de pression selon l’application
  2. Nouveautés
  3. Le manomètre électronique PG

Manomètre électronique avec affichage de pression intelligent

Les capteurs de pression ifm se sont imposés comme une solution fiable dans les applications industrielles et aseptiques les plus diverses depuis de nombreuses années. Le manomètre électronique PG vient de bénéficier d’une évolution et présente désormais des caractéristiques nouvelles et améliorées.
L’affichage LED multicolore permet de visualiser clairement et distinctement les plages de pression, les seuils de commutation ainsi que les valeurs minimales et maximales. Les aiguilles mécaniques, sujettes aux erreurs, sont remplacées par des LED durables et bien visibles. Cette avancée technologique assure une lisibilité améliorée et une fiabilité accrue.

Le manomètre électronique en détail

Avantages du produit

Manomètre et capteur de pression électronique combinés
Le PG associe l’affichage claire d’un manomètre aux performances d’un capteur de pression électronique. Le résultat : un capteur de pression précis avec une visualisation optimale.

Affichage LED intelligent
La couronne à LED multicolore offre une visualisation claire et distincte des plages de pression, des seuils de commutation ainsi que des valeurs minimales et maximales. Pour une visualisation personnalisée, les plages de fonctionnement peuvent être configurées via IO-Link, en fonction de l’application. Ainsi, le marquage manuel des plages de fonctionnement, courante sur les manomètres classiques, est superflu. La valeur process est en outre affichée sous forme numérique sur l’afficheur. Sur le PG17, il est possible de choisir entre l’affichage de la valeur de pression ou de la température.
L’ensemble de l’affichage du capteur peut en outre être orienté mécaniquement, indépendamment de la situation de montage.

Deux versions d’appareil pour les environnements aseptiques et industriels
Afin de répondre aux exigences spécifiques des applications aseptiques et industrielles, deux versions de l’appareil ont été développées, qui se distinguent par leurs caractéristiques techniques et leurs homologations. Cela garantit une adaptation optimale et des performances élevées dans divers domaines d’application.

Cellule de mesure céramique résistante
Le manomètre électronique se distingue par une cellule de mesure céramique résistante. Cela constitue un gage de sécurité et de fiabilité pour les applications critiques.

En savoir plus sur la cellule de mesure

Sécurité renforcée pour les applications aseptiques
La version aseptique de l’appareil supporte en continu des températures de fluide allant jusqu’à 150 °C, et transmet la valeur de température via IO-Link. Les variations thermiques dynamiques, telles que celles rencontrées lors du nettoyage NEP, sont également compensées.

Affichage LED intelligent

Les versions du produit

Version Version aseptique PG17xx Version industrielle PG14xx
Etendues de mesure -1 à 40 bar -1 à 400 bar
Mesure intégrée de la température du fluide
Sortie de la température de l’appareil
Température maximale du fluide Jusqu’à 150 °C en continu Jusqu’à 80 °C en continu
Compensation de température
Raccord process Aseptoflex-Vario G ½“
Cellule de mesure Cellule de mesure céramique Cellule de mesure céramique
Homologations** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Prix
** Tous nos produits ont par défaut CE, cULus, CPA, UKCA

Cas d’utilisation

Connexion système

Polyvalent grâce à IO-Link

Informations et possibilités via IO-Link

En plus des fonctions typiques telles que le paramétrage et la transmission de valeurs process, le manomètre offre d’autres informations et possibilités via IO-Link :

  • Optimisation de l’affichage (luminosité, couleur, jusqu’à 5 configurations)
  • Mémoire min. et max., compteur
  • Température de l’appareil

Transmission des données sans pertes
IO-Link permet une transmission des données sans pertes, car, grâce à la communication numérique, les pertes de conversion sont exclues et les influences externes, comme les champs magnétiques, n’affectent pas la qualité du signal. La mise à disposition des données de diagnostic se fait également via IO-Link.

Processus transparents
La pression effective est fournie via IO-Link de manière précise avec la plus grande résolution possible. Vous gardez ainsi à tout moment un œil sur votre process. De plus, la température du fluide est également fournie de manière cyclique via IO-Link (PG17xx).

Paramétrage flexible à distance ou directement sur l’IHM
Le capteur de pression peut être paramétré rapidement et facilement via IO-Link. Les réglages peuvent aussi être effectués via IO-Link à distance ou pendant le fonctionnement du process.

Vous prévoyez de changer d’appareil ?
Grâce à Backup & Restore, le remplacement de l’appareil est facilité du fait de la sauvegarde et du rétablissement automatiques des paramétrages - seul l’appareil doit être remplacé.

Installation moderne ou classique

 
Le manomètre électronique PG

Manomètre électronique

Capteur de pression
(sans afficheur)
    souvent utilisés en combinaison
Cellule de mesure Cellule de mesure céramique robuste aseptique Elément de mesure mécanique Cellule de mesure céramique ou inox
Afficheur Affichage avec couronne à LED et afficheur

Réglage personnalisé de la couronne à LED
Aiguille mécanique :
les plages de fonctionnement sont marquées manuellement
Boîtier Boîtier en inox, affichage orientable sur 320° Boîtier en inox Boîtier en inox
Sorties TOR (IO-Link)
Analogiques 4 à 20 mA
Les signaux de sortie ne sont possibles qu’en combinaison avec un transmetteur de pression supplémentaire Sortie de commutation
Analogique 4 à 20 mA
TOR (IO-Link)
Fonctionnalités & particularités
Mesure de température intégrée (PG17xx)

Compensation de température

Résolution IO-Link 32 bits (20 000 incréments)
Les manomètres mécaniques nécessitent souvent un remplissage du boîtier, qui peut fuir et contaminer le processus

Les aiguilles mécaniques sont sensibles aux dommages et peuvent subir un décalage
Le capteur transmet des valeurs de mesure plus précises à l’API que ce qu’un manomètre analogique peut afficher
Intégration système Intégration rapide et simple d’un composant Intégration d’au moins deux composants (manomètre mécanique + capteur) Si un affichage local est souhaité, un manomètre supplémentaire est nécessaire
Alimentation en courant 24 VDC nécessaire 24 VDC nécessaire

FAQ

Produits