- Capteurs de pression selon l’application
- Cellules de mesure de pression
Aperçu de la technologie des cellules de mesure de pression d’ifm
Découvrez quelles technologies sont utilisées dans les capteurs de pression et quels sont leurs avantages et inconvénients.
| Céramique- capacitive |
Séparateur de pression | Jauge de contrainte en acier inox |
Piézorésistif | |
|---|---|---|---|---|
| Plage de pression | 100 mbar à 600 bar | 1 à 400 bar | 6 à 600 bar | 1 à 10 bar |
| Résistance au vide | -1 bar | -1 bar | -1 bar | -1 bar |
| Protection contre les surcharges | ||||
| Robustesse | ||||
| Stabilité à long terme | ||||
| Précision | ||||
| Taille du boîtier | ||||
| Résistant à | ||||
| Dérive dû au couple de serrage | ||||
| Température | ||||
| Fluides agressifs | ||||
| Prix | €€€ | €€€ | €€ | € |
non applicable
approprié dans certaines conditions
Conception et fonctionnement de la cellule de mesure céramique-capacitive
Lorsqu’une pression est appliquée, la distance entre la membrane et le corps de base se modifie, ce qui change la capacité entre les électrodes. Ce changement de capacité est évaluée puis traitée en signal de sortie standard dans l’industrie.
Ce qui rend la cellule de mesure spéciale
- Extrêmement robuste, haute tenue en pression et pression d’éclatement
- Fonctionnement sans dérives pour plus de 100 millions de cycles de pression
- Grande stabilité à long terme et répétabilité
- Cellule de mesure sèche sans liquide de transmission de pression pour une grande fiabilité du process
Avantages
- Bonne tenue aux pics de pression dynamiques et à la cavitation
- Résistant aux fluides agressifs et abrasifs
- Influence minimale de la température sur la cellule de mesure céramique
- La céramique ne vieillit pas et ne se fatigue pas
Inconvénients
- Installation complexe de la cellule de mesure dans le capteur, d’où un boîtier plus volumineux et un coût plus élevé
- Une étanchéité doit être faite entre la cellule de mesure et le raccord de process
- Applications de gaz supérieures à 25 bar seulement possibles de manière limitée
Produits avec cellule de mesure céramique-capacitive
| Variante | Aseptique | Industrielle | |
|---|---|---|---|
| Avec afficheur | PI | PE, PNxx9X | Vers les capteurs de pression |
| Sans afficheur | PM | PA, PX, PP, PL15 | |
| Avec afficheur analogique | PG17, PG27, PG28 | PG14, PG24 |
Conception et fonctionnement de la cellule de mesure avec séparateur de pression
Dans la technologie avec séparateur de pression, la pression process n’est pas appliquée directement à la cellule de mesure, mais transmise par une membrane derrière laquelle se trouve un liquide de remplissage. La membrane elle-même sépare le fluide du process du capteur. Elle est flexible et se déforme lorsqu’une pression est exercée sur elle. Derrière la membrane se trouve un liquide de remplissage spécial (généralement de l’huile) qui transmet la pression de la membrane à la cellule de mesure du capteur de pression.
Ce qui rend la cellule de mesure spéciale
- Haute tenue en température
Avantages
- Un design compact et affleurant est possible
- Faible sensibilité aux changements de température
Inconvénients
- Membrane sensible
- Les pics de pression peuvent provoquer des pannes irréparables
- Si la membrane est endommagée, le liquide transmetteur de pression peut s’échapper et contaminer le fluide.
- Les membranes métalliques peuvent se corroder
Produits avec cellule de mesure avec séparateur de pression
| Variante | Aseptique | Industrielle | |
|---|---|---|---|
| Avec afficheur | PI22xx, PI23xx | Vers les capteurs de pression | |
| Sans afficheur | PL54 |
Conception et fonctionnement de la cellule de mesure en acier inox à jauges de contrainte
Dans ces cellules de mesure, des jauges de contrainte sous forme de résistances sont installées au dos de la membrane en inox et connectées à un pont de Wheatstone. Lorsque la cellule de mesure est pressurisée, la membrane se déforme. Cela modifie proportionnellement le signal de sortie du circuit à pont, ce qui est détecté par l’électronique et converti en un signal de sortie standard dans l’industrie.
Ce qui rend la cellule de mesure spéciale
- Grande stabilité à long terme
- Cellule de mesure entièrement soudée sans joint d’étanchéité
- Petit boîtier, prix bas
- Convient à des gaz jusqu’à 600 bar
Avantages
- Temps de réponse rapide
- Haute pression d’éclatement
- Idéal pour les commandes unitaires et en quantité
Inconvénients
- Un élément d’amortissement ou un réducteur de débit est recommandé dans les applications avec des pressions dynamiques et de la cavitation !
Produits avec cellule de mesure en acier inox
| Variante | Type | |
|---|---|---|
| Avec afficheur | PNxx7x > 100 bar | Vers les capteurs de pression |
| Sans afficheur | PT, PU, PV | |
| Avec bagues de réglage | PK |
Conception et fonctionnement de la cellule de mesure piézorésistive
La piézorésistance est le changement de résistance électrique d’un matériau dû à la pression ou à la tension. Ce changement de résistance est détecté avec un circuit de pont (R1 - R4) et converti en un signal de sortie standard dans l’industrie.
Ce qui rend la cellule de mesure spéciale
- Cellule de mesure résistante au vide et aux corps étrangers grâce au revêtement
- Convient aux capteurs pneumatiques
Avantages
- Petit élément de mesure
Inconvénients
- Convient uniquement pour la pneumatique et les gaz inertes
Produits avec cellule de mesure piézorésistive
| Variante | Type | |
|---|---|---|
| Avec afficheur | PQS, PQC | Vers les capteurs de pression |
| Sonde de niveau | PS |