• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Débitmètre à ultrasons pour l’industrie agroalimentaire et des boissons

Débitmètre à ultrasons pour l’industrie agroalimentaire et des boissons

Pharmaceutical-water-treatment-system

Assurer la qualité du process de manière simple et durable

Le débitmètre à ultrasons SU Puresonic Hygienic détecte les débits de fluides conducteurs et non conducteurs avec une grande précision, par exemple l’eau ultrapure, l’eau ou les huiles alimentaires.

Tube de mesure robuste sans éléments intégrés

Le tube de mesure en acier inox est exempt d’éléments de mesure, de joints et de composants mobiles. Les erreurs provoquées par des dommages, des fuites ou des blocages sont ainsi d’emblée exclues, tout comme une chute de pression due à la construction.

Adaptation aseptique

Le raccord process Clamp permet une installation et un remplacement rapides du capteur sans outil. Le design sans zone morte facilite le nettoyage et la stérilisation (CIP/SIP) et augmente l’efficacité des process. La bride d’appareil spécifique d’ifm permet quant à elle d’utiliser différents joints et adaptateurs pour une intégration flexible dans les installations existantes.

Acheter le produit