- Nouveaux produits
- Capteurs
- Débitmètre à ultrasons avec fixation par bride
Débitmètre à ultrasons avec fixation par bride
Mesure fiable du débit avec une intégration facile
Le débitmètre à ultrasons mesure les débits de fluides aqueux conducteurs et non conducteurs avec une grande précision. Les valeurs process sont clairement affichées sur l’afficheur et peuvent être utilisées pour une surveillance sans équivoque de la distribution de l’eau, pour le contrôle de la consommation d’énergie et pour l’optimisation de la consommation. La bride soudée directement sur le tube de mesure permet en outre un montage rapide, sûr et simple.
Possibilités d’utilisation variées
Le capteur convient à une grande variété d’applications telles que les circuits de refroidissement, les réservoirs de chaudières, les installations d’eau de process, les systèmes de traitement de l’eau potable et les systèmes d’osmose inverse. La mise à niveau des installations existantes est également possible sans grand effort grâce à une bride standard.
Tube de mesure robuste sans éléments intégrés
Le tube de mesure en acier inoxydable ne comporte aucun élément de mesure, joint ou pièce mobile. Cela permet d’éviter de manière fiable les fuites, les obstructions et l’usure. Parallèlement, le débit reste inchangé, ce qui garantit un fonctionnement durable à faible perte de pression et économe en énergie.