• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Les capteurs de conductivité mesurent à partir de 0,04 µS/cm

Les capteurs de conductivité mesurent à partir de 0,04 µS/cm

Reverse osmosis

Une solution sûre pour une qualité du process durable

Les capteurs de conductivité LDL101 et LDL3x1 constituent le choix idéal lorsque la pureté de l’eau et, par conséquent, la qualité du produit ou la fiabilité du process doivent répondre à des exigences très strictes.

Les capteurs mesurent la conductivité à partir de 0,04 µS/cm, le LDL3x1 affichant également la résistivité en MΩ. Ils conviennent donc parfaitement aux applications utilisant de l’eau purifiée à tous les stades du traitement. Les domaines d’application typiques sont l’industrie agroalimentaire et de boissons, la fabrication de semi-conducteurs, l’industrie pharmaceutique et la production d’énergie.

Assurance qualité et maintenance préventive conditionnelle

La haute résolution et la transmission numérique sans pertes du signal via IO-Link garantissent une analyse précise et permanente de la qualité de l’eau et donc des process stables et sans faille. Dans les process utilisant de l’eau ultra-pure, une augmentation de la conductivité ou une diminution de la résistivité peut, par exemple, indiquer que les filtres doivent être entretenus.

Lors de la surveillance des circuits de refroidissement, les capteurs détectent à un stade précoce une minéralisation croissante de l’eau, ce qui permet de prendre des actions correctives avant que la tuyauterie ne soit endommagée.

FAQ