- Nouveaux produits
- Capteurs
- Résultats fiables malgré un espace restreint
Résultats fiables malgré un espace restreint
Peu encombrant sans perte de performance
Le transmetteur de température compact a été spécialement conçu pour les applications à espace très limité et les tuyauteries de petit diamètre. Grâce à son boîtier en acier inoxydable nettement plus petit que celui des transmetteurs traditionnels, il s’intègre sans difficulté même dans des environnements d’installation contraignants.
La sonde de mesure compacte réduit au minimum les rétrécissements de tuyaux et donc les résistances à l’écoulement, ce qui représente un avantage décisif pour les tuyaux de petit diamètre. Des adaptateurs spéciaux garantissent une profondeur d’installation optimale dans les tuyaux et permettent un positionnement précis de l’élément de mesure, sans effort mécanique supplémentaire.
Le capteur est complété par des fonctionnalités logicielles modernes et un affichage d’état bien visible via le dôme LED. Avec une grande précision de mesure, un indice de protection IP69 et IO-Link, ce capteur offre une solution performante pour les applications exigeantes, allant des installations industrielles compactes dans l’industrie agroalimentaire jusqu’aux circuits de refroidissement dans les centres de données.