- Nouveaux produits
- Capteurs
- Capteur de pression affleurant G1/2, type PL
Capteur de pression affleurant G1/2, type PL
Pour pressions élevées et fluides abrasifs
Partout où des fluides très visqueux ou abrasifs tels que des adhésifs, colles ou mastics sont acheminés par une pression exacte et élevée, le transmetteur de pression compact G1/2 de type PL constitue la solution idéale. Le design affleurant n’offre aux fluides aucune zone morte où adhérer, ce qui prévient efficacement tout dépôt. Le PL se distingue également par sa robustesse dans d’autres applications exigeantes, telles que les pompes, la filtration de l’eau ou les engins mobiles.
Membrane affleurante jointée ou longueur d’installation plus courte
Le concept d’étanchéité extrêmement fiable du PL15, exclusivité d’ifm, empêche les fluides liquides tels que l’eau ou les peintures sous haute pression de s’infiltrer dans la zone du filetage du raccord de mesure et de s’y déposer. Dans la suite du processus, il empêche qu’ils se mélangent avec d’autres fluides ou qu’ils les contaminent.
Le PL13 avec raccord process raccourci et joint plat est le choix idéal pour une installation dans des raccords en T et des adaptateurs de montage aux dimensions standard.
Capteur de pression PF comme alternative avec afficheur
Pour les applications avec des fluides tout aussi difficiles, dans lesquelles les valeurs process doivent être consultées sur la machine et le paramétrage effectué directement sur le capteur, le capteur de pression PF15 constitue une alternative intéressante.