- Nouveaux produits
- Capteurs
- Le capteur de pression PQ Cube établit un nouveau standard
Le capteur de pression PQ Cube établit un nouveau standard
Robuste dans tous les détails
Grâce à sa robustesse, le PQ Cube est le choix idéal pour une utilisation sur des préhenseurs à vide et toute autre application pneumatique. Qu’il s’agisse du boîtier IP65, des prises en laiton ou de la cellule de mesure précise et éprouvée : Tout est conçu pour une utilisation permanente dans des environnements industriels exigeants.
Mesure de pression différentielle possible
Dans la version PQD, le Cube permet la mesure de la pression différentielle, par exemple au niveau des filtres à air. Dans la version sans adaptateur de montage, un raccord process est orienté vers le bas et l’autre vers l’arrière. Dans la version équipée d’un adaptateur de montage, le raccord arrière est également redirigé vers le bas.