- Nouveaux produits
- IO-Link
- Maître IO-Link adapté au terrain avec serveur OPC UA
Maître IO-Link adapté au terrain avec serveur OPC UA
La capacité multiprotocole assure un choix flexible du contrôleur
Le maître IO-Link de type SolutionBlock, adapté au terrain, rend la digitalisation des installations plus facile que jamais : la capacité multiprotocole permet de choisir librement PROFINET ou EtherNet/IP comme bus de terrain, ce qui rend la connexion à différents contrôleurs plus flexible et réduit le stockage.
Serveur OPC UA et interpréteur IODD intégrés dans le maître
En outre, le serveur OPC UA intégré et le port IoT supplémentaire assurent une connexion directe et simple au niveau informatique. Grâce à l’interpréteur IODD intégré, la conversion des données du capteur en informations exploitables se fait directement dans le maître IO-Link, ce qui simplifie considérablement l’analyse des données assistée par logiciel.
Réduction des données grâce au plug-in moneo configure
Le plug-in moneo configure permet de sélectionner et de réduire les données cycliques des appareils IO-Link. Le maître IO-Link de type SolutionBlock reçoit toutes les valeurs process des appareils IO-Link, mais ne transmet que les informations sélectionnées au contrôleur. Cela réduit considérablement la communication de données cyclique sur le bus de terrain.