Capteurs à 1 et 2 axes de mesure avec 6 degrés de liberté offrent un temps de réponse rapide et une qualité de signal élevée même pour une utilisation dans les conditions les plus extrêmes
Mesure d'inclinaison insensible aux parasites
Les nouveaux capteurs d'inclinaison de la gamme JD établissent un nouveau standard en termes de qualité de signal et de temps de réponse. Ils utilisent à la fois un capteur gyroscopique 3D et un accéléromètre 3D. Une IMU (Inertial Measurement Unit) à 6 axes détermine avec précision la valeur de l’inclinaison par un filtrage intelligent. Les interférences, particulièrement dans les applications mobiles, tels que les vibrations, les impacts ou le comportement au démarrage et au freinage, n'affectent pas les valeurs mesurées.
Interface flexible
Pour la transmission des valeurs mesurées et le paramétrage, le capteur d’inclinaison est équipé d'une Interface CANopen. Au besoin, une résistance de terminaison intégrée peut être activée par logiciel.