You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

ioControl – module d'E/S robuste

Module pour applications embarquées avec contrôleur intégré et indice de protection élevé

  • Module d'E/S pour applications embarquées avec indice de protection élevé et connecteurs compacts Deutsch
  • Utilisation comme contrôleur compact autonome, programmable sous CODESYS
  • Interface avec afficheur et clavier pour le paramétrage
  • Fonction d'entrée / sortie paramétrable
  • Deux interfaces CAN avec protocole CANopen et J1939

Module deux-en-en : E/S décentralisées et mini contrôleur
ioControl est un module d'E/S décentralisé raccordé au système de commande via le bus CAN, permettant l'acquisition des signaux au plus près des capteurs / actionneurs. Grâce à son indice de protection élevé et à son boîtier robuste, le module peut être directement utilisé dans des ambiances sévères, sales et humides. La connexion des signaux se fait de manière facile et sûre grâce aux connecteurs Deutsch, ayant prouvé leur fiabilité dans les engins mobiles. Le réseau CAN se déploie aisément par l'utilisation de câbles Drop pré-confectionnés. Outre l'utilisation comme module d'E/S paramétrable, ioControl peut être utilisé comme contrôleur compact autonome programmable via le logiciel CODESYS.