Capteurs et systèmes pour l’automatisation de navires
Dans les années à venir, la construction navale va connaître le plus grand changement structurel de son histoire. Le navire du futur sera propulsé par un système d’entraînement hybride ou entièrement électrique, ce qui le rendra plus respectueux de l’environnement. ifm apporte son soutien à la construction navale et à ses fournisseurs à travers différentes applications, par exemple
- Systèmes d’entraînement
- Diminution des émissions
- Traitement des eaux
- Filtration des eaux usées
- Equipements de pont
à l’aide de capteurs et solutions système intelligents. Cela comprend la surveillance de l’état des installations critiques telles que les systèmes d’entraînement et les groupes hydrauliques.
ifm dispose de la technologie et de l’expérience nécessaires pour équiper les cargos, les navires de ravitaillement, les porte-conteneurs, les yachts, les navires de croisière et les ferries de solutions d’automatisation. Les capteurs et les systèmes faciles à installer peuvent résister aux conditions météorologiques les plus difficiles en haute mer. Tous les capteurs et systèmes disposent des homologations nécessaires pour l’industrie maritime, délivrées par DNV et Bureau Veritas.
Applications
Le contrôle de l’état des équipements de navires est décisif pour l’exploitation sûre et efficace des navires modernes. Des systèmes tels que les moteurs, les groupes hydrauliques et les ballasts sont essentiels. Grâce à des capteurs précis, il est possible d’éviter les pannes et de minimiser les coûts de maintenance.
Moteurs et hélices de gouvernail
Les navires modernes présentent une propulsion hybride, composée d’un moteur à combustion et d’un moteur électrique. La surveillance basée sur l’état permet de détecter rapidement les dommages sur les machines.
Groupes hydrauliques sur les grues
Des systèmes d’entraînement hydrauliques sont le plus souvent utilisés pour le levage des charges lourdes. Les capteurs d’ifm permettent un fonctionnement fiable sans interruption et quasiment sans entretien de ces systèmes.
Système d’eaux de ballast
Un système d’eaux de ballast est essentiel pour le fonctionnement sûr d’un navire. Les capteurs de niveau d’ifm surveillent de manière fiable les niveaux limites des ballasts ; des capteurs de pression et de débit protègent les pompes contre la marche à sec.