• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Automatisation des navires
  2. Surveillance des groupes hydrauliques sur les grues

Surveillance des groupes hydrauliques sur les grues

Des systèmes d’entraînement hydrauliques sont le plus souvent utilisés pour le levage des charges lourdes et le fonctionnement des grues à flèche articulée et des flèches télescopiques. Le groupe hydraulique est le cœur du système hydraulique. Il produit l’énergie nécessaire au fonctionnement des vérins hydrauliques qui sont les éléments moteurs les plus importants dans l’hydraulique.

Les capteurs d’ifm permettent un fonctionnement fiable sans interruption et quasiment sans entretien du système hydraulique.

Les capteurs de niveau sont utilisés pour une détection continue du niveau dans la cuve hydraulique et contribuent considérablement à la protection de l’environnement grâce à une protection anti-débordement fiable.

Les capteurs de pression surveillent la pression du système. Les capteurs de température surveillent la température de l’huile hydraulique.

Des modules IO-Link rassemblent les signaux des capteurs sur le groupe hydraulique avant de les transférer à un système de contrôle-commande. Ainsi, les coûts de câblage sont réduits et les faisceaux de câbles complexes ne sont plus nécessaires.

Solutions

Pression, niveau et température sous contrôle

Les transmetteurs de pression de type PT avec homologation DNV fournissent les informations sur la pression du circuit hydraulique nécessaires pour la commande des vannes. Les transmetteurs de température de type TA avec homologation DNV mesurent la température de l’huile hydraulique et garantissent une précision élevée sur l’ensemble de la plage de mesure de température.

Un capteur de niveau de type LMC avec homologation DNV protège les pompes contre la marche à sec grâce à la détection précoce des niveaux bas.

Surveillance de la qualité de l’huile

La souillure et la concentration d’eau sont des indicateurs de la qualité de l’huile et donnent à l’opérateur la possibilité de changer l’huile à temps afin d’éviter des dommages et des coûts de réparation du système hydraulique.

Le détecteur de particules dans l’huile LDP surveille le degré de pureté – ou le niveau de souillure – d’huiles hydrauliques.

Dans les liquides hydrauliques et les lubrifiants, la présence d’eau n’est jamais désirée. Une haute concentration d’eau peut affecter considérablement le fonctionnement et même causer des dégâts.

Le capteur d’humidité dans l’huile LDH mesure l’humidité relative dans l’huile hydraulique.