ifm Agent – connexion fluide entre la machine et le logiciel
Maximisez votre efficacité avec ifm Agent, le logiciel d’interface puissant qui permet une communication fluide entre les machines et les environnements logiciels. Qu’il s’agisse du transfert des données de votre production vers des solutions logicielles ou du renvoi des informations vers l’automate de votre machine : grâce à de nombreuses interfaces, ifm Agent offre la flexibilité et la fiabilité dont vous avez besoin.
ifm Agent est la solution idéale pour les entreprises à la recherche d’un logiciel convivial et polyvalent. Conçu pour faciliter le travail des intégrateurs systèmes internes, il propose une interface utilisateur intuitive qui accompagne les utilisateurs lors de la configuration.
Vos avantages
Flexibilité d’utilisation
Utilisation universelle – indépendamment du secteur ou de l’industrie.
Manipulation facile
Interface utilisateur intuitive avec guide étape par étape et explications détaillées dans la section d’aide.
Pérennité
Mises à jour régulières et intégration de nouvelles interfaces.
Intégration fluide dans la structure moneo
Intégration complète dans la structure moneo et la gestion des licences.
Adéquation pour chaque étape du projet
Convient aussi bien pour la mise à niveau de systèmes existants (brownfield) que pour les nouveaux projets (greenfield).
Interfaces disponibles
Interfaces de communication : Maîtres IO-Link ifm ; AMQP Client ; File ; FTP ; HTTP ; Modbus TCP ; moneo ; MQTT Client ; MQTT Broker ; OPC-UA Client ; Simatic S7 ; TCP Client ; TCP Server ; VSE
Interfaces fonctionnelles : Initialize ; IODD Parser ; Timer
Et ce n’est que le début : d’autres interfaces seront ajoutées en continu.
Exemples d’application de l’ifm Agent
- Modbus TCP : Intégrer les compteurs électriques et relever automatiquement les données de consommation.
- OPC-UA : Connecter directement l’automate au logiciel central.
- MQTT : Transférer en toute sécurité les données de production vers des systèmes cloud externes.
Avec ifm Agent, vous connectez vos univers machines et logiciels plus facilement que jamais. Qu’il s’agisse d’un petit projet de rétrofit ou d’une usine intelligente (Smart Factory) complète, ce logiciel évolue en fonction de vos besoins et garantit la pérennité de votre infrastructure pour l’avenir.
Découvrez à quel point la communication industrielle peut être simple !