• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. moneo : plateforme IIoT
  2. Produits
  3. Appareils moneo IIoT

Appareils moneo IIoT

Utilisez toute la puissance de vos données

Libérez tout le potentiel de vos données de production : Les appareils moneo IIoT connectent les réseaux OT et IT de manière fluide, sécurisée et efficace. Qu’il s’agisse d’une solution Plug & Work sans programmation ou d’une configuration entièrement personnalisable – nos appareils fournissent des données précieuses, les analysent intelligemment et garantissent une cybersécurité maximale. Intégration simple, performance maximale.

Comparatif des appareils IIoT

io-key moneo edgeGateway S moneo edgeGateway M
La passerelle IoT sans fil transmet les données des capteurs IO-Link directement vers le cloud via le réseau mobile edgeDevice préinstallé à connecter en toute flexibilité à l’environnement de production, sans frais de licence supplémentaires edgeDevice préinstallé à connecter en toute flexibilité à l’environnement de production, sans frais de licence supplémentaires.
Valeurs process / s toutes les 10 secondes ou 1 minute env. 100 valeurs process env. 500 valeurs process
Aucune connaissance en programmation
requise
remoteConnect
Maître IO-Link Connexions pour 2 capteurs
OPC UA & MQTT
Modbus/TCP (Client)
Azure IoT Hub & AWS IoT Core
Interprétation IO-Link IODD intégrée

Découvrez notre kit de démarrage IoT IP67 !

Il contient tous les composants matériels essentiels pour réaliser vos projets IoT et transmettre les données du terrain vers le cloud.

  • Démarrage simple avec un faible effort d’implémentation
  • edgeGateway étanche à la poussière et à l’eau pour une utilisation sur le terrain (classification IP67)
  • Pas d’armoire électrique nécessaire – gagnez du temps et réduisez les coûts
  • Routeur LTE inclus

➜ Vers le kit de démarrage

Augmentez votre interopérabilité avec des interfaces ouvertes intégrées 

La voie sans fil vers l’industrie 4.0

Gestion pratique de réseau

Avec notre logiciel moneo ou l’application smartphone gratuite correspondante, vous pouvez gérer facilement le maillage de votre réseau. Ajoutez de nouveaux nœuds, lisez les données ou paramétrez les capteurs si nécessaire. Pour en savoir plus sur la configuration et la gestion du réseau Mesh et obtenir plus de détails sur le système Bluetooth Mesh, visitez notre site web.

➜ En savoir plus sur Bluetooth Mesh

IO-Link – la passerelle vers l’automatisation moderne

Notre connecteur prend en charge IO-Link, le protocole de communication industriel de pointe spécialement conçu pour l’intégration directe de capteurs et d’actionneurs intelligents dans notre plateforme IIoT. Les avantages d’IO-Link sont multiples :

  • Réduction de la complexité du câblage : connectez vos bus de terrain et systèmes IIoT existants en utilisant la communication en Y, simplifiant ainsi le câblage et l’installation.
  • Sécurité accrue des données : protégez vos données sensibles grâce aux mécanismes de communication sécurisés d’IO-Link.
  • Evolutivité améliorée : connectez aisément un grand nombre d’appareils à notre plateforme IIoT.

➜ En savoir plus sur IO-Link

Choisissez la connexion adaptée à votre configuration

Quel que soit votre configuration, l’ifm edgeGateway s’adapte à votre infrastructure – sans compromis et sans complexité inutile.