You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Systèmes de signalisation et affichage
  5. Afficheurs pour la surveillance de signaux d'impulsions

Systèmes de signalisation et affichage - Afficheurs pour la surveillance de signaux d'impulsions

  • Utilisation intuitive par écran tactile et messages clairs
  • Changement de couleur de l'affichage rouge/jaune/vert en cas de survitesse ou de sous-vitesse
  • Fréquence d’entrée élevée
  • Sortie analogique ou de commutation pour la surveillance

Systèmes de signalisation et affichage - Afficheurs pour la surveillance de signaux d'impulsions


Afficheurs pour la surveillance de signaux impulsionnels

Les afficheurs multifonctions servent à l'affichage et l'évaluation de séquences d'impulsions. Grâce au facteur d'échelle programmable, les fréquences d'impulsions entrantes permettent de calculer et d'afficher par exemple les vitesses de rotation, les vitesses, les quantités ou les temps de passage. La fonction de l'appareil peut être adaptée à l'application donnée grâce au réglage de différents paramètres. En plus de l'afficheur, la gamme d'ifm comporte des versions à sortie analogique ou avec deux sorties de commutation réglables indépendamment l'une de l'autre.