You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Systèmes et capteurs AS-Interface
  5. Têtes de lecture / écriture RFID

Systèmes et capteurs AS-Interface - Têtes de lecture / écriture RFID

  • RFID pour technique de montage, d’alimentation et de manipulation
  • Mise en service simple et rapide
  • Raccordement de jusqu’à 31 lecteurs RFID à un maître
  • Sécurité en lecture élevée

Systèmes et capteurs AS-Interface - Têtes de lecture / écriture RFID


Têtes de lecture/écriture RFID

Le système d'identification RF DTS125 sert à la lecture et/ou l'écriture sans contact de TAG RFID. Les têtes de lecture/écriture compactes contiennent en plus de l'antenne une évaluation complète et l'interface vers AS-Interface. Les appareils peuvent ainsi être utilisés directement dans le réseau AS-i. Les données sont converties en valeurs TOR et fournies au niveau API de l'AS-i sans exigence supplémentaire de programmation. Les domaines d'utilisation sont par exemple la commande et le contrôle du flux de matériel sur des lignes de production.
Dans les systèmes de convoyage automatisés, les supports de code (TAG ID) sont montés sur les objets à identifier, tels que récipients, supports de marchandise ou palettes porte-pièces. En cas d'entrée dans la zone de détection de la tête de lecture/écriture, les informations sont lues. Jusqu'à 31 appareils peuvent être commandés par un seul maître AS-i.
La gamme de produits comprend des têtes de lecture/écriture pour différentes portées ainsi qu'une variété de divers TAG ID.