You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Systèmes et capteurs AS-Interface
  5. Détecteurs inductifs pour les machines-outils

Systèmes et capteurs AS-Interface - Détecteurs inductifs pour les machines-outils

  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Résistant aux lubrifiants et réfrigérants agressifs
  • Raccordement de jusqu’à 62 capteurs par maître
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs

Systèmes et capteurs AS-Interface - Détecteurs inductifs pour les machines-outils


Détecteurs inductifs pour machines-outils

Les détecteurs inductifs avec AS-Interface sont spécialement développés pour les applications dans le travail des métaux.
Les composants installés dans les machines-outils subissent les effets des huiles et des fluides de coupe. Dans de nombreuses applications, des détecteurs standards ne suffisent pas. La série C est spécialement conçue pour ce secteur industriel. Le concept d’étanchéité des détecteurs, en combinaison avec le connecteur ecolink correspondant, apporte une protection maximale contre les dysfonctionnements.
Pour le boîtier monobloc des détecteurs tout inox, le tube fileté et la face active sont en acier inox (V4A). Cette matière résistante est anti-corrosive et permet l'intégration des détecteurs dans des applications extrêmes.
Grâce à l'interface AS-i, les détecteurs peuvent être directement intégrés à des réseaux AS-i sans utiliser de modules. Via la fonction de diagnostic, il est possible de détecter si une cible se trouve en zone sûre ou non sûre.