You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Systèmes et capteurs AS-Interface
  5. Détecteurs doubles inductifs pour actionneurs 1/4 de tour

Systèmes et capteurs AS-Interface - Détecteurs doubles inductifs pour actionneurs 1/4 de tour

  • Détecteur double inductif avec sortie pour électrovanne
  • Sortie pour l’électrovanne d’adressage des entraînements pneumatiques
  • Affichage d’erreurs de périphérie/communication combiné avec détection de rupture de câble
  • Commande de jusqu’à 62 actionneurs
  • Raccordement facile par connecteur M12 éprouvé

Systèmes et capteurs AS-Interface - Détecteurs doubles inductifs pour actionneurs 1/4 de tour


Détecteurs doubles inductifs pour actionneurs 1/4 de tour

Dans les applications process industrielles, là où des fluides, de l’air ou des gaz sont utilisés, les vannes sont nécessaires pour les tâches de dosage et de contrôle. Les détecteurs doubles inductifs avec AS-Interface servent à la signalisation fiable de positions d'actionneurs 1/4 de tour pneumatiques et de clapets de vanne. Ils sont utilisés en combinaison avec une came ronde (également appelée came porte-drapeaux).
La came porte-drapeaux est montée directement sur l’arbre de l’actionneur. Elle est dotée de deux vis métalliques implantées à 90°, qui se trouvent à des hauteurs différentes. Un détecteur double inductif avec deux faces actives superposées détecte la vis métallique supérieure ou inférieure et donc les deux positions « ouverte » ou « fermée » de la vanne. Le système fonctionne sans contact ni usure et est autonettoyant. Il est largement résistant aux influences extérieures et aux contraintes mécaniques comme les vibrations et les chocs.