You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Modules E/S AS-Interface
  5. Modules de terrain avec technologie de montage rapide ClassicLine

Modules E/S AS-Interface - modules de terrain avec technologie de montage rapide ClassicLine

  • Grande simplicité et flexibilité de montage et indice de protection élevé
  • Entrées et sorties TOR
  • Détection et traitement rapides des entrées analogiques
  • Montage sans outil
  • Câble plat orientable dans trois directions différentes

Modules E/S AS-Interface - modules de terrain avec technologie de montage rapide ClassicLine


Modules de terrain avec système de montage rapide ClassicLine

Les modules E/S AS-Interface décentralisés de la série ClassicLine avec système de montage rapide associent des capteurs et des actionneurs TOR et analogiques avec la passerelle ou l'API via une AS-Interface.
Le câble plat peut être raccordé à partir de trois directions différentes. L'embase et la partie supérieure ne sont plus montées comme auparavant avec quatre vis mais verrouillées à l'aide d'un coulisseau. Cela garantit des montages rapides, sans outils et très robustes.
Les LED indiquant l'exploitation, le fonctionnement, et les erreurs sont particulièrement bien lisibles grâce à leur luminosité élevée.
La gamme de produits d'ifm comprend des modules à entrées et sorties TOR et analogiques. Le raccordement des capteurs et des actionneurs se fait au moyen de connecteurs M12 éprouvés et robustes. Grâce à leur indice de protection élevé, ces modules sont particulièrement appropriés pour une utilisation de terrain en environnement industriel sévère.