You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs de distance
  5. Détecteurs de distance type O5 avec afficheur

Détecteurs de distance type O5 avec afficheur

  • Occultation précise de l'arrière-plan et détection indépendante de la couleur
  • Mesure du temps de propagation de la lumière dans une forme compacte
  • Détection fiable de surfaces brillantes
  • Angle de réflexion plat avec l’objet possible
  • Avec écran et touches de pression pour le réglage précis du point de commutation

Détecteurs de distance type O5 avec afficheur


Détecteurs de distance à boîtier O5 avec afficheur

Le type O5D est un détecteur de distance à mesure du temps de vol de la lumière utilisant la technologie PMD (PMD = Photonic Mixer Device).  Il réunit les avantages d’une grande portée, d’une suppression fiable de l’arrière-plan, d’une lumière rouge visible et d’une grande capacité de réserve dans un boîtier rectangulaire compact standard. 

Le seuil de commutation est facilement et précisément réglé au cm près via les boutons « +/- » et l’afficheur de l’appareil. Le seuil de commutation peut aussi être facilement réglé via IO-Link par un système de commande ou par un PC. La valeur instantanée peut être consultée à tout moment sur l’afficheur intégré.

Grâce à la suppression précise de l’arrière-plan, il est aussi possible de détecter de manière fiable des objets brillants, mats, foncés ou clairs. L’angle d’incidence variable autorise des positions de montage flexibles, simplifie le montage et réduit les coûts.

Les variantes à classe laser 1 satisfont aux exigences des applications dans l’industrie automobile.