You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules laser
  5. Boîtier parallélépipédique O5 pour l'automatisation industrielle

Détecteurs laser - Boîtier parallélépipédique O5 pour l'automatisation industrielle

  • Détection précise des petites pièces
  • Orientation simple par spot laser visible
  • Vaste gamme d'éléments de fixation
  • Le procédé Teach fait gagner du temps et des coûts lors de la mise en service

Détecteurs laser - Boîtier parallélépipédique O5 pour l'automatisation industrielle


Boîtier parallélépipédique O5 pour l’automatisation industrielle

Les détecteurs laser de la série O5 se distinguent par leur portée élevée, une conception versatile de montage et de fixation ainsi qu’un rapport qualité-prix très intéressant. La gamme comprend des barrages photoélectriques, des systèmes réflex et des systèmes réflexion directe. Les détecteurs détectent même de très petits objets jusqu'à un diamètre de 1,5 mm.

Les détecteurs se montent rapidement et facilement. Différents éléments de fixation sont disponibles pour s’adapter aux situations de montage usuelles.

Pour les versions à connecteur, celui-ci est orientable sur 270° et donc réglable dans les toutes les directions. Le spot lumineux laser visible sur l’objet ou le réflecteur facilite l’orientation des détecteurs lors de la mise en service.

Le réglage de la sensibilité et de la fonction de commutation est réalisé confortablement par bouton-poussoir.