• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Ventilsensorik
  2. Schaltnocken

Schaltnocken - Zuordnung der Pucks

Schaltnocken - Pucks für Doppelsensoren

Die Schaltnocken für Dualsensoren - auch Pucks genannt, werden direkt auf die Welle des Schwenkantriebs montiert. Die Welle muß der VDI/VDE 3845 entsprechen.
Ein runder Schaltnocken mit zwei um 90° oder beliebig versetzten Schrauben in unterschiedlicher Höhe bedämpft den Doppelsensor IND oder die Anschaltbaugruppe Tx.

Montagemaße X / Y [mm] Höhe der Antriebswelle Z [mm] Durchmesser der Antriebswelle
[mm]
Durchmesser [mm] Beschreibung Bestell-Nr.
80 / 30 30 < 38 53 Puck Basic E12517
80 / 30 30 < 38 53 Puck adjustable E12516
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic + Adapter E12517 + E12526 (ZZ0566)
80 / 30 20 < 38 53 Puck adjustable + Adapter E12516 + E12526
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic E12828
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic 3-way E12829
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck Basic E12724
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck adjustable E12725
130 / 30 30 < 90 102 Großer Puck Basic E17328
130 / 30 30 < 90 102 Großer Puck adjustable E17119