• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Strömungssensoren
  2. Produkte – Neuheiten
  3. Ultraschall-Durchflusssensor SU
  4. Clamp-on-Ultraschall-Durchflusssensor SUC

Clamp-on-Ultraschall-Durchflusssensor SUC

ifm SUC300 mit montiertem Unterteil

Durchflussmessung ohne Prozessunterbrechung

Schnell und flexibel eine Messstelle zur Durchflussmessung nachrüsten? Der Clamp-on-Durchflusssensor SUC macht es möglich. Dank Einrastmechanismus und intuitivem Wizard ist die Installation in wenigen Minuten erledigt – ganz ohne Prozessunterbrechung und ohne Eingriff in bestehende Rohrleitungen. Die integrierte automatische Wandstärkenmessung sorgt dabei für eine zuverlässige und präzise Performance von Anfang an. So kombiniert der SUC minimalen Installationsaufwand mit reproduzierbarer Messsicherheit, was den Sensor ideal für die schnelle und sichere Durchflussüberwachung im laufenden Betrieb macht.

Der SUC im Detail

Montage und Inbetriebnahme

Setup-Wizard

Auch die Parametrierung ist konsequent auf Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Ein integrierter Setup-Wizard führt Schritt für Schritt durch die wichtigsten Einstellungen und reduziert den Parametrieraufwand auf ein Minimum.
Der Anwender wählt lediglich grundlegende Angaben wie Medium, Rohrmaterial und Außendurchmesser. Viele Werte sind bereits werksseitig voreingestellt oder werden automatisch erfasst, etwa die Wandstärke des Rohres.


Dos and Don’ts bei der Montage und Inbetriebnahme

  • Geeignete Rohroberfläche: Die Oberfläche sollte sauber, glatt und frei von Rost, inhomogenen Farbresten oder Isolationsmaterial sein, um eine gute Signalübertragung zu gewährleisten. 
  • Rohr befüllen: Während die automatische Wandstärkenmessung bei Edelstahlrohren auch an leeren Rohren möglich ist, müssen Kunststoffrohre für eine zuverlässige Messung vollständig mit Medium gefüllt sein.
  • Ruhige Messstelle: Stabile, schwingungsarme Rohrabschnitte verbessern die Signalqualität und die Messgenauigkeit.
  • Ungeeignete Rohroberfläche: Nicht auf verrosteten, vereisten oder stark verschmutzen Rohren montieren. Zudem sollten Schweißnähte sowie beschädigte Stellen gemieden werden, da diese die Signalübertragung beeinflussen und die Messung verfälschen können.
  • Flexible Schläuche: Nicht auf flexiblen Schläuchen installieren. Der Sensor ist für starre Rohrleitungen ausgelegt. 
  • Festziehen: Die Klemmen nicht zu fest anziehen, da dies zu Verformung oder unzureichender Kopplung führen kann.

Integrierte Wandstärkenmessung

Bedeutung der Wandstärke in der Praxis

Ist die Wandstärke nicht exakt bekannt, leidet die Messgenauigkeit. Genau darin liegt die Herausforderung: Industrielle Rohre weisen Fertigungstoleranzen von bis zu ±10 % auf, während standardisierte „Pipe-Schedules“ oft von der tatsächlichen Wandstärke abweichen. Besonders in Bestandsanlagen fehlen häufig verlässliche Rohrdaten, sodass Werte geschätzt oder manuell eingetragen werden müssen, was sich auf die Messgenauigkeit auswirkt.

Integrierte Wandstärkenmessung im SUC

Die integrierte Wandstärkenmessung des SU Clamp-on ermittelt die tatsächlichen Maße der Rohrwand während der Inbetriebnahme und kann zu jeder Zeit angepasst werden. Da die Wandstärke direkten Einfluss auf den Schallpfad und damit auf die Berechnung des Durchflusses hat, sorgt die automatische Erfassung für deutlich höhere Messgenauigkeit und stabile Ergebnisse.

Zuverlässige Durchflussmessung bei unterschiedlichen Rohrwandstärken dank integrierter Wandstärkenmessung.

Zuverlässige Durchflussmessung bei unterschiedlichen Rohrwandstärken dank integrierter Wandstärkenmessung.

Applikationsmöglichkeiten

Retrofit in Bestandsanlagen

  • Messstelle nachrüsten ohne Prozessunterbrechung
  • Montage und Inbetriebnahme in wenigen Minuten realisiert
  • Einrastmechanismus sorgt für schnelle und sichere Montage
  • Wizard führt durch die Inbetriebnahme
  • Automatische Wandstärkenmessung minimiert Messfehler durch unvollständige Rohrdaten oder Fertigungstoleranzen

Instandhaltung und Service

  • Flexible Referenzmessung zur Validierung bestehender Sensoren
  • Temporäre Messung ohne Eingriff in die Rohrleitung
  • Fehlerquellen wie Leckagen oder Pumpenprobleme schneller identifizieren
  • Ideal für Service- und Wartungseinsätze
  • Auswertung über moneo möglich

Hygienische Anwendungen

  • Berührungslose Messung verhindert eine Kontamination des Mediums
  • Für anspruchsvolle Reinigungs- und Hygieneumgebungen geeignet
  • Präzise Messergebnisse dank integrierter Wandstärkenmessung

Energie- und Effizienzmonitoring

  • Messstellen zur Erfassung von Energie- und Medienverbräuchen einfach nachrüsten
  • Transparenz über Verbräuche schaffen
  • Einsparpotenziale und ineffiziente Prozesse identifizieren
  • Ideal für Energie- und Nachhaltigkeitsinitiativen

Produktvergleich Clamp-on- vs. Inline-Sensor

  Clamp-on-Sensor Inline-Sensor
 
Applikationen
  • Installation an bestehenden Rohrleitungen
  • Prozesse, die nicht abgeschaltet werden können
  • Kostensensible Einsatzbereiche
  • Neuinstallationen
  • OEM-Maschinen
  • Hochpräzisionsanwendungen
Verfügbare Medienkurven 90 % Wasser 90 % Wasser
Glykol
Öle bis 68 cSt
Genauigkeit ± 5 % ± 2 % (Wasser)
± 5 % (Glykol / Öl)
Reproduzierbarkeit 0,2 % 0,2 %
Prozessanschluss Clamp-on (extern) Gewinde
Clamp
Flansch
Medientemperatur max. 100 °C max. 130 °C
Druckabfall
kein (externe Montage)

minimal (bauteilfreies Messrohr)
Kosten
Sensor

Sensor + Montage

FAQ

Produkt kaufen