- IO-Link Vorteile
- Produktauswahl
Produktauswahl Feldmodule
Unser umfangreiches Portfolio teilt sich in die 3 Produktkategorien Performance-, Data- und Standardline auf.
Jede Kategorie bietet unterschiedliche Vorteile für Ihre Applikation und Anforderung. Die Unterschiede zur Spannungsversorgung, der Bussysteme, der IT-Anbindung und weiteren Features können Sie den folgenden Übersichtstabellen entnehmen.
Inhalte
AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
Daisy Chain | Power + Feldbus | Feldbus | ||
Power |
M12 L-code 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-code 3,9 A (US) |
Käfigzugfederklemmen 3,9 A (US) |
|
Feldbus |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
IIoT Port | HTTP(S), JSON,MQTT | HTTP(S), JSON,MQTT | ||
Ausgangsleistung | 2A | 300 mA | ||
Strombegrenzung | pro Port (einstellbar) | pro Master | ||
Strommessung | ja | nein | ||
Typ 8-Port-Master |
4x B-Port 4x A-Port |
8x A-Port |
||
Typ 4-Port-Master | 4x B-Port | 4x A-Port | ||
Schutzart |
IP67 (orange) IP69K (grau) |
IP20 |
||
Werkstoff Stecker/ Buchsen |
Messing vernickelt (orange) Edelstahl (grau) |
PA |
AL41xx | AL43xx | AL40xx | |
Daisy Chain | Power + Feldbus | Feldbus | |
Power |
M12 L-code 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-code 3,9 A (US) |
|
Ports | M12 A-code 8 x 2 DI |
M12 A-code 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 A-code 8 x 2 DI |
Feldbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
Ausgangsleistung | 3,6 A (Port 1+2) 3,6 A (Port 3+4) |
||
Strombegrenzung | pro Modul | pro Port (einstellbar) | pro Modul |
Strommessung | |||
Zählerfunktion | CTU (Up Counter) CTD (Down Counter) CTUD (Up-Down Counter) CTDIR (Direction Counter) |
||
Ausgangschaltfunktion SSC (Zähler) |
one point two point window latch |
||
Schutzart |
IP67 (orange) IP69K (grau) |
||
Werkstoff Stecker/ Buchsen |
Messing vernickelt (orange) Edelstahl (grau) |
AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
Daisy Chain | Power + Feldbus | Feldbus | ||
Power |
M12 L-code 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-code 100 mA (US) |
||
Ethernet | M12 D-code 6 Port |
|||
Ausführung | Unmanaged | |||
Feldbus | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
Übertragungsrate | 10 MBit/s 100 MBit/s |
|||
Blockieren | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
Schutzart |
IP67 (orange) IP69K (grau) |
|||
Werkstoff Stecker/ Buchsen |
Messing vernickelt (orange) Edelstahl (grau) |