• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Übersicht
  2. mobile IoT

mobile IoT: die Cloud-Lösung für mobile Arbeitsmaschinen

mobile IoT Gateway CR1058 und mobile IoT Suite von ifm

Mit mobile IoT werden die Vorzüge der Digitalisierung auch für mobile Arbeitsmaschinen Realität. Überwachung des Leistungszustands einer Maschinenflotte, bedarfsgerechte Wartungsplanung sowie Softwareupdates over the air – all das bietet mobile IoT.

Kurz gesagt: Mit mobile IoT kann die maximale Performance aus einer Maschinenflotte herausgeholt werden.

mobile IoT ist eine exakt aufeinander abgestimmte, skalierbare Komplettlösung aus Hardware und Software. Die Hardware stellt dabei den Dialog der Maschine mit der cloudbasierten Software sicher, in der die Informationen aller vernetzen Maschinen zentral zusammenlaufen. So ist es möglich, sich jederzeit über den genauen Zustand und Standort der Maschine zu informieren. Gleichermaßen können Softwareupdates über die mobile IoT Cloud effizient an die Flotte ausgespielt werden.
Ganz gleich, ob eine Lösung zur permanenten Analyse und Optimierung von Prototyp-Maschinen in realen Feldtests benötig wird, Leih-Flotten-Management effektiver geplant und vorbereitet oder einen überzeugenden After-Sales-Service etabliert werden soll: mobile IoT ist für verschiedenste Anwendungsfelder die richtige Wahl.
Zusätzlich steht ein Datenportal zur Visualisierung zur Verfügung, um eine perfekte Übersicht aller gesammelten Daten und Use Cases zu bekommen.

5 einfache Schritte für mehr Übersicht und Effizienz

mobile IoT ist eine abgestimmte Kombination aus Hardware und Software und bietet dem Nutzer dennoch ein hohes Maß an Flexibilität. Die Digitalisierung der mobilen Maschine ist im Handumdrehen erledigt. Zunächst wird das passende mobile IoT Gateway sowie die passende Verbindungstechnik ausgewählt. Anschließend wird das Gerät online aktiviert und ein passender Daten- und oder Servicevertrag ausgewählt. Da jede Maschine und jeder Use Case unterschiedlich ist, stehen hier verschiedenen Optionen zur Verfügung. Anschließend kann die Applikation konfiguriert und die Vorteile von mobile IoT genutzt werden.

1. Hardware

Finden Sie das perfekte
mobile IoT Gateway für Ihre Maschine

2. Verkabelung

Wählen Sie das passende Anschlusskabel für Ihre Applikation aus

3. Aktivierung

Aktivieren Sie das Gateway und konfigurieren Sie Ihre Maschine

4. Digital Services

Wählen Sie einen Digital Service für Datenmanagement und / oder Fernzugriff aus

5. Bereit zur Nutzung

Nutzen Sie die Vorteile der mobile IoT Lösung

Das mobile IoT Gateway im Detail

Produktvorteile des mobile IoT Gateways

Zuverlässig verwaltet

Mit mobile IoT können einzelne Komponenten, komplexe Maschinen oder auch die komplette Flotte verwaltet sowie individuell konfiguriert werden.

Kabellos verbunden

Mit mobile IoT kann eine schnelle, einfache und sichere Fernverbindung zur Maschine hergestellt werden.

Passgenau

Hardware und Cloudlösung passen optimal zusammen und ermöglichen eine einfache Implementierung des ganzen Systems.

Übersichtlich – alles an einem Ort

Mit dem mobile IoT DataPortal können alle relevante Maschinendaten zyklisch gesammelt, analysiert und visualisiert werden.

Systemübersicht

Bagger mit mobile IoT Gateway CR3171 von ifm

Egal ob per Mobilfunk oder WLAN, mobile IoT bietet eine optimal aufeinander abgestimmte Komplettlösung aus Hardware und Software für mobile Maschinen. Hardwareseitig wird je nach Maschinenarchitektur ein mobile IoT Gateway benötigt. Dieses steht im Austausch mit der mobile IoT Suite bzw. den DataPortal. Für eine Machine-to-Machine Kommunikation kann ein CANwireless Modul verwendet werden.

Dank mobile IoT können Wartungseinsätze bedarfsorientiert geplant und gezielt vorbereitet werden. Nicht jede Wartung oder Problembehebung bedarf einen Einsatz vor Ort – mithilfe der mobile-IoT-Lösung können z. B. Software, Parameter oder Konfigurationen komfortabel aus der Ferne aktualisiert oder geändert werden. Der Fernzugriff ist nicht nur komfortabel, sondern leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Kosteneinsparung.

Übersicht Asset Management, Remote Access und Telematics

Applikationsbeispiele

FAQ

Die Produkte