Servicehotline 01 617 45 00

IO-Link Geräte per Bluetooth-Adapter parametrieren und beobachten

Neuer IO-Link Bluetooth-Adapter ermöglicht Zugriff auf Sensoren per Smartphone*
Einfaches Parametrieren und Auslesen der Prozesswerte und Events aller am Master angeschlossenen IO-Link Geräte
ifm moneo blue kostenfrei für iOS und Android verfügbar
Komfortable grafisch unterstützte Parametrierung für viele Sensoren
Mit IP69K ist der Adapter auch geeignet für den Einsatz im Hygienebereich

IO-Link-Sensoren am Smartphone prüfen und parametrieren

Mit dem Bluetooth-Adapter für IO-Link Master bietet ifm einen komfortablen Weg, die Daten der am Master angeschlossenen Devices sowie des Masters selbst auszulesen und die Parameter anzupassen. So kann der Prozessablauf durch situatives Handeln aufrecht gehalten werden, ohne dafür erst die Anlage zu verlassen und den IT-Standort aufzusuchen. Der Passwortschutz verhindert ungewollte Eingriffe in die bestehende Parametrierung.

Kostenlose App bietet grafische Unterstützung

Highlight der intuitiv zu bedienenden App, die kostenlos für Apple- und Android-Smartphones zur Verfügung steht, ist die grafische Unterstützung, mit der sich etwa der Temperatursensor TCC oder der Ventilsensor MVQ101 noch einfacher parametrieren lassen.

Software- und Hardware-Voraussetzungen

Die App setzt iOS ab Version 10.3 bzw. Android ab Version 5.0 voraus. Das Smartphone muss Bluetooth 4.1 unterstützen. Die Darstellung auf Tablets ist bereits möglich, eine vollwertige Tablet-Version wird mit den kommenden Updates bereitgestellt. Der Bluetooth-Adapter kann mit allen ifm IO-Link-Mastern ab der Firmware-Version 2.1 verwendet werden. Sowohl Bluetooth Classic als auch Bluetooth Low Energy (BTLE) werden unterstützt. Die Reichweite beträgt ca. 10 bis 30 Meter, abhängig von der jeweiligen Einbausituation.

Mailversand aufgezeichneter Prozessdaten

Der Bluetooth-Adapter ist in der Lage, Prozessdaten aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen können dann als zip-Datei zur weiteren Auswertung am Rechner direkt aus moneo blue heraus versendet werden.

* Für die Nutzung zugelassene Länder sind dem Datenblatt des Bluetooth-Plugs zu entnehmen.

Use case in der Lebensmittelindustrie

Der Kunde möchte Ventile in der Anlage einstellen können, um den Produktfluss anzupassen. Der Bluetooth-Adapter bietet eine einfache Lösung. Er wird mit dem Master verbunden und zusammen mit der kostenlosen moneo blue App, die auf ein Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden kann, können die Sensorwerte der Ventilsensoren angezeigt werden. So wird die manuelle Einstellung der Ventilpositionen unterstützt. Ein Aufzeichnungsmodus ermöglicht die Aufzeichnung der Prozessdaten zu Validierungszwecken und steht in der Startphase zur Verfügung.

FAQs