• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Maximale Sicherheit: Induktiver Ganzmetallsensor für extreme Bedingungen

Die induktiven Ganzmetallsensoren wurden entwickelt, um höchste Zuverlässigkeit und Robustheit in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.
Als Sicherheitssensor bietet er Schutz und Sicherheit in kritischen Anwendungen.
Dank seiner Edelstahlhülse ist der Sensor extrem widerstandsfähig und trotzt selbst widrigsten Umweltbedingungen.
Ob extreme Temperaturen, intensive Reinigungsprozesse oder der Einsatz in rauen industriellen Umgebungen - der sichere Ganzmetallsensor bleibt stets zuverlässig. 

Produktvorteile

Konkurrenzlos sicher

Der Sensor bietet dank TÜV-Zertifizierung höchste Zuverlässigkeit in
anspruchsvollen Umgebungen.

Harte Schale, sicherer Kern

Die 316L-Edelstahlhülse macht den Sensor sehr robust und resistent gegenüber rauen Umweltbedingungen.

Heiß? Kalt? Kein Problem!

Dank seiner Rüstung kann der Sensor in Temperaturbereichen von
-40 bis 100 °C verwendet werden.

Reinigung ohne Feuchtigkeitseintritt

Reinigungsmittel und Feuchtigkeit machen dem Sensor nichts aus, damit ist er ideal geeignet für den Einsatz in hygienischen Applikationen.

Applikationen

Mannloch-Überwachung in der Lebensmittelindustrie

Aufgabe
Der Sensor überwacht den Deckel, um sicherzustellen, dass der Tank während des Prozesses geschlossen bleibt. Der Prozess darf nicht starten, wenn der Deckel offen ist oder Personen im Tank sind.

Herausforderungen

  • Intensive Reinigungsprozesse
  • Beständigkeit gegen Wasser, Chemikalien und hohe Temperaturen

Vorteile

  • Das Edelstahl-Ganzmetallgehäuse trotzt aggressiven Reinigungsmitteln.
  • Die sicheren Ausgänge sorgen für eine zuverlässige Positionserkennung des Tankdeckels.

Stützenüberwachung an mobilen Arbeitsmaschinen

Aufgabe
Um ein sicheres Arbeitsfeld zu gewährleisten, überprüft der Sensor, ob die Stützen korrekt ausgefahren sind.

Herausforderungen

  • Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Einflüsse wie Schmiermittel, Öle, Vibrationen und Temperaturschwankungen

Vorteile

  • Die Ganzmetallhülse aus Edelstahl bietet zuverlässigen Schutz vor zahlreichen Umwelteinflüssen, einschließlich aggressiver Substanzen wie Streusalz.
  • Sichere Ausgangssignale des Sensors bedeuten eindeutige Auswertung von Positionsabfragen.

Überwachung von Toren und Türen in Kühlhäusern

Aufgabe
Für einen reibungslosen AGV-Verkehr müssen die Kühlhaustore stets sicher verschlossen sein. Bei für Wartungspersonal geöffneter Tür muss der AGV-Verkehr sofort gestoppt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Herausforderungen

  • Extreme Temperaturen
  • Ausgeprägte Temperaturschwankungen

Vorteile

  • Der robuste Ganzmetallsensor trotzt den extrem niedrigen Temperaturen.
  • Zuverlässige Abfrage der Tore dank sicherer Ausgangssignale

Systemanbindung

FAQ

Die Produkte