• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

ecolink – Verbindungstechnik für die Industrie

Sicher. Schnell. Zuverlässig. 

ecolink verkörpert innovative Verbindungstechnik, die in jeder Branche überzeugt – von der Produktion über mobile Anwendungen bis hin zu sensiblen und anspruchsvollen Umgebungen. Unsere Lösungen sind robust, intuitiv zu handhaben und garantieren maximale Zuverlässigkeit – Tag für Tag, Einsatz für Einsatz.

ecolink Produktvorteile im Detail

Mechanischer Festanschlag

  • O‑Ring wird immer optimal komprimiert
  • Dauerhafte Dichtheit, auch bei wiederholter Montage

Patentierter Sägezahnmechanismus

  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen bei Vibration
  • Schnelle, werkzeuglose Montage

Gut sichtbare LEDs

  • Festanschlag schützt vor Quetschung
  • Schnellere Installation, reduzierte Fehlerquote
  • Sicher, dicht & vibrationsfest

Integrierte Zugentlastung

für konfektionierbare Stecker und Buchsen

  • 3‑Punkt‑Klemmung schützt Kabel und Dichtung separat
  • Stabile Abdichtung auch bei Bewegung und Belastung

Neu: ecolink Fast Connect

Verbinden in Sekunden

  • Sekundenschneller Anschluss werkzeuglos per Push‑in
  • Direkt am Port optimiert, ohne spezielle Kabel nutzbar
  • Hoher Schutz gegen Schock und Vibration

Neu: DIN‑A‑Ventilstecker

Jetzt mit ecolink-Technologie

  • Verbindung durch einfaches Aufstecken statt Verschrauben
  • Schnellere Installation, reduzierte Fehlerquote
  • Sicher, dicht & vibrationsfest

Produktlinien-Übersicht

Jede Umgebung stellt eigene Anforderungen. ecolink kennt sie.

ecolink-Verbindungstechnik von ifm ist speziell für den Einsatz in der industriellen Automatisierung entwickelt. Industrieerprobte Produktlinien ermöglichen den passgenauen Einsatz in verschiedensten Anwendungen und Branchen, die von klassischen Sensor-Aktor-Verbindungen bis hin zu anspruchsvollen Sonderlösungen reichen.

Ausgezeichnet durch die robuste Bauweise und einer einfachen, werkzeuglosen Montage sorgen ecolink-Kabel für echte Vorteile im täglichen Betrieb, die sich durch zuverlässige Verbindungen auch in schwierigen Umgebungsbedingungen wie Vibration, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen bemerkbar machen.

ecolink steht für robuste, industrielle Verbindungstechnik. Durch hauseigene Entwicklung, praxisnahe Tests und die konsequente Abstimmung auf ifm-Sensoren werden hohe Installationssicherheit sowie dauerhaft zuverlässige Verbindung mit hoher Qualität garantiert.

Produktauswahl

Produktlinien vs. Produktvarianten

Beständigkeiten der ecolink Varianten

  EVC EBC EVF EBF EVM EVT EBT EVW EVCxxA ENCxxA
  Materialien
Überwurfmutter Messing vernickelt Messing vernickelt 1.4404 (Edelstahl / 316L) 1.4404 (Edelstahl / 316L) 1.4404 (Edelstahl / 316L) 1.4404 (Edelstahl / 316L) 1.4404 (Edelstahl / 316L) Messing antihaft-beschichtet 1.4404 (Edelstahl / 316L) Messing vernickelt
Griffkörper TPU / PA PA PP / PA PA TPU PVC PA TPU TPU TPU
Kabel PUR PUR MPPE MPPE PUR PVC PVC PUR PUR PUR
Dichtung FKM FKM EPDM EPDM FKM EPDM EPDM FKM FKM FKM
  Beständigkeiten
Öle und Kühl-/ Schmiermittel:
Hocut 5450
Colometa ecoM625
Hycut ET46
Honilo 989
Rivolta K.S.P. 204
OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68
Salzsprühnebel
Schweißfunken
ATEX
Reinigungs- und Desinfektionsmittel *

* (bitte Ecolab-Zulassung – Download auf Produktseite – beachten)

Codierungsarten

ecolink deckt gezielt nur die in unseren Sensoren verwendeten Codierungen ab, die wir komplett im eigenen Haus fertigen. Daher umfasst die Serie A-, D- und L-Codierungen sowie Ventilstecker in Anschlussform DIN A an. Andere Varianten – etwa B‑, C-, T‑ oder X‑Codierungen – sind als Verbindungstechnik außerhalb von ecolink erhältlich.

ecolink M12-Varianten

A-Codierung 5-polig

  • Typische Anwendung: Sensoren
  • Anzahl Pole: 2 - 5
  • Typische technische Daten:
    • < 250 V AC
    • < 300 V DC
    • max 4 A

A-Codierung 8-polig

  • Typische Anwendung: Sensoren
  • Anzahl Pole: 6 - 8
  • Typische technische Daten:
    • < 60 V AC/DC
    • max 2 A

D-Codierung

  • Typische Anwendung: Datenleitung
  • Anzahl Pole: 4
  • Typische technische Daten:
    • < 30 V AC
    • < 60 V DC
    • max 4 A
    • CAT 5e

L-Codierung

  • Typische Anwendung: Spannungsversorgung
  • Anzahl Pole: 4 + FE
  • Typische technische Daten:
    • < 50 V AC
    • < 63 V DC
    • max 16 A

ecolink Ventilstecker DIN A

  • Typische Anwendung: Magnetventile
  • Anzahl Pole: 2 + 2 PE
  • Typische technische Daten:
    • < 24 V AC/DC
    • max 4 A

ecolink M8-Varianten

M8 3-polig

  • Typische Anwendung: Sensoren
  • Typische technische Daten:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 3 A

M8 4-polig

  • Typische Anwendung: Sensoren
  • Typische technische Daten:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 3 A

Weitere Verbindungstechnik

B-Codierung

  • Typische Anwendung: Busleitung
  • Anzahl Pole: 4 oder 5
  • Typische technische Daten:
    • < 48 V AC
    • < 60 V DC
    • max 4 A

C-Codierung

  • Typische Anwendung: Spannungsversorgung
  • Anzahl Pole:
  • Typische technische Daten:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 16 A

T-Codierung

  • Typische Anwendung: Spannungsversorgung
  • Anzahl Pole: 4
  • Typische technische Daten:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 12 A

X-Codierung

  • Typische Anwendung: Datenleitung
  • Anzahl Pole: 4
  • Typische technische Daten:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 0,5 A
    • CAT6

FAQ