- Produktneuheiten
- IO-Link
- Platzsparende E/A-Module für den Schaltschrank
Platzsparende E/A-Module für den Schaltschrank
Für den Einsatz im Schaltschrank und im Feld
Die IO-Link-CabinetLine-Module ermöglichen die einfache Integration von Sensoren und Aktoren im Schaltschrank sowie in geschützten Feldapplikationen. Dank der Konzentration auf wesentliche Prozess- und Diagnosedaten bieten die IP20-Module eine wirtschaftliche Lösung für Anwendungen mit Basisfunktionen und senken Projektierungs-, Engineeringsowie Systemkosten.
Einfache Digitalisierung von bis zu 16 Geräten
Bis zu 16 Geräte – Sensoren und/oder Aktoren – können über die E/A-Module eingebunden werden. Dank des Steckverbindersystems, mit dem sich sowohl Federzugklemmen als auch Schraubklemmen einstecken lassen, erfolgt die Konfektionierung schnell und unkompliziert. Die Ports des E/A-Moduls AL5121 lassen sich flexibel als Ein- oder Ausgänge parametrieren. Das Eingangsmodul AL5141 findet dort Verwendung, wo lediglich Sensorsignale aufgenommen werden müssen.
Sind Sensoren über die E/A-Module an die Datenkommunikationstechnologie IO-Link angebunden, können die Sensorinformationen zentral in der IT-Ebene ausgelesen werden. IO-Link-Geräte können zudem ebenso zentral und komfortabel über die IT-Ebene parametriert werden.
Spannungsversorgung für externe Aktoren
Die Spannungsversorgung der Module erfolgt aus einem IO-Link-A-Port-Master. Die Gesamtstromaufnahme des AL5121 kann bis zu 1 A betragen, was eine effiziente Versorgung externer Aktoren gewährleistet.
Unkomplizierte Montage bei geringem Platzbedarf
Die IO-Link-CabinetLine-Module selbst sind dank integriertem Hutschienenadapter ebenfalls schnell montiert und nehmen mit nur 43 Millimetern Breite nur wenig Platz in Anspruch.