- Produktneuheiten
- Bildverarbeitung / Identifikation
- RFID-Ident-Handheld inklusive 1D/2D-Codescanner und SAP-Integration
RFID-Ident-Handheld inklusive 1D/2D-Codescanner und SAP-Integration
Logistikprozesse optimieren, Bestandsgenauigkeit erhöhen
Mit dem neuen RFID-Ident-Handheld wird die Digitalisierung der Intralogistik jetzt noch einfacher. Das kompakte und robuste Mobilgerät vereint RFID-Technologie für HF / NFC und UHF mit einem leistungsstarken 1D/2D-Code-Scanner in einem System. So lassen sich Waren flexibel an jedem Ort im Betrieb identifizieren, ob per RFID-Tag oder Code.
Dank des modularen Aufbaus mit optional aufsteckbaren UHF-Modulen passt sich das Ident-Handheld an wechselnde Anforderungen an. Die intuitive Bedienung über Androidbasierte Apps erleichtert die Anwendung auch für Nutzer ohne spezifische Vorerfahrung.
Schnittstelle für SAP
Mit dem Erwerb einer SFI-Lizenz kann über das Ident-Handheld mit Hilfe einer SAP-Fiori-Web-Oberfläche direkt auf SAP-ERP-Systeme zugegriffen werden. Aufträge können so in Echtzeit mobil bearbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit zur Integration von Daten in das ERP-System ist die Nutzung des FTP-Servers, entweder drahtlos (WLAN) oder per Dockingstation (Ethernet). Zusätzlich steht eine Schnittstelle zur ifm-Software-Suite moneo Track & Trace zur Verfügung.
Einsatzgebiete
Typische Einsatzgebiete des vielseitigen Ident-Handhelds sind die Optimierung von Warenein- und -ausgang, Bestandserfassung und Kommissionierung. Durch die mobile Identifikation direkt am Gate oder Lagerplatz lassen sich Prozesse beschleunigen, Fehler vermeiden und wertvolle Zeit sparen. Auch die nachträgliche Datenerfassung, etwa bei Retouren oder Nachlieferungen, wird so zum Kinderspiel.
Das Ident-Handheld ermöglicht die lückenlose Überwachung von Arbeitsschritten, sichert Qualitätsstandards auch in rauen Umgebungen und sorgt durch vollständige Rückverfolgbarkeit für maximale Transparenz entlang der Produktionskette. So werden Prozesse effizienter und Qualitätsanforderungen zuverlässig erfüllt.