- Produktneuheiten
- IO-Link
- Parametrierbarer Drehzahlüberwachung
Parametrierbarer Drehzahlüberwachung
Antriebs-Monitoring
In vielen industriellen Bereichen müssen Antriebe oder andere drehende Maschinen mit definierter Geschwindigkeit laufen. Mit Hilfe externer Sensoren an Wellen oder Antriebsrädern lassen sich drehzahlabhängige Signale generieren und mit Hilfe dieser Drehzahlwächter auswerten. Schäden am Antrieb, wie etwa durchdrehende oder gar gerissene Keilriemen, lassen sich per Sollwertvergleich rechtzeitig erkennen und per Schaltsignal melden. Gleichzeitig gibt der DW3003 ein drehzahlproportionales Strom- oder Spannungssignal aus, welches dann an eine übergeordnete Steuerung übertragen oder für andere Regelprozesse genutzt werden kann.
Performante Auswerteeinheit
Über IO-Link lässt sich der Messwert in digitaler Form übertragen. Auch die umfangreichen Parametriermöglichkeiten lassen sich darüber komfortabel einstellen, zum Beispiel die Skalierung der analogen Ausgangssignale oder die Schaltpunkte.
Besonders praktisch: Die Auswerteeinheit kann sowohl mit 24 V DC als auch mit 110...250 V AC betrieben werden. Für die Sensorversorgung stellt das Gerät 24 V DC zur Verfügung.