- Produktneuheiten
- Anzeigen / Bedienen / Beleuchten
- LED-Bänder mit einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs
LED-Bänder mit einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs
Einzeln gesteuerte LEDs für maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit
Dieses innovative LED-Band ermöglicht weit mehr als die Visualisierung in einer einzigen Farbe: Bis zu 320 RGB-LEDs können einzeln in Farbe und Helligkeit angesteuert werden. Der Controller DP1617 bietet hierfür vorprogrammierte Modi, die eine einfache und schnelle Umsetzung maßgeschneiderter Visualisierungskonzepte erlauben. Die Ansteuerung erfolgt über IO-Link.
Die hygienisch gestalteten und äußerst robusten LED-Bänder sind in Längen von 250 mm bis 5000 mm erhältlich, was sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Fabrikautomatisierung aber auch im Lebensmittelbereich macht. Dank eines integrierten Bypass-Systems bleibt das Band selbst bei dem Ausfall einzelner LEDs funktionsfähig, was die Zuverlässigkeit erhöht und die Lebensdauer des Systems verlängert.
Betriebsmodi des Controllers DP1617
Segment Mode
Ermöglicht die Unterteilung des LED-Streifens in mehrere Segmente, die unabhängig voneinander gesteuert werden können, für flexible und individuelle Anwendungen.
Running Light Point Mode
Erzeugt einen fließenden Bewegungseffekt, indem die LEDs nacheinander aufleuchten. Ideal für dynamische und ansprechende Visualisierungen, die den Eindruck von Bewegung vermitteln.
Bargraph Mode
Visualisiert Werte oder Zustände, indem LEDs in einer Reihe nacheinander aufleuchten, ähnlich einer Balkenanzeige.
Position Mode
Bietet präzise Ansteuerung einzelner LED-Gruppen, um spezifische Positionen eindeutig darzustellen.