• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Drucksensor PQ Cube setzt neue Maßstäbe

Drucksensor PQ Cube setzt neue Maßstäbe

Robust bis in alle Ecken und Enden

Der PQ Cube ist dank seiner Robustheit für den Einsatz an Vakuumgreifern und jede andere pneumatische Applikation die ideale Wahl. Ob IP65-Gehäuse, Messingbuchsen oder die bewährte präzise Messzelle: Alles ist auf den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt.

Differenzdruckmessung möglich

In der Variante PQD ermittelt der Cube den Differenzdruck, etwa an Luftfiltern. In der Variante ohne Montageadapter wird je ein Prozessanschluss nach unten und hinten ausgeführt. Bei der Variante mit Montageadapter wird der hintere Anschluss ebenfalls nach unten umgeleitet.

Produkt kaufen