• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. IIoT Lösungen
  3. Schneller Zugriff auf Produktionsdaten mit direkter Cloud-Anbindung

Schneller Zugriff auf Produktionsdaten mit direkter Cloud-Anbindung

Der einfache Einstieg in die Cloud

Mit dem io-key gelingt der Einstieg ins Industrial IoT mühelos. Ob an entlegenen Anlagen, in Transport und Logistik oder mitten in der Produktion: Zwei IO-Link-Sensoren lassen sich direkt an den io-key anschließen, weitere Sensoren können mit entsprechendem Zubehör angebunden werden. Der io-key überträgt die Sensordaten direkt in die moneo Cloud. Dort werden sie in einem intuitiven Dashboard visualisiert, analysiert und überwacht. Dank integrierter Mobilfunkanbindung sind weder zusätzliche Hardware noch aufwendige IT-Integrationen erforderlich, um die Daten im Anschluss sinnvoll nutzen zu können.

Sicher und zuverlässig

Die drahtlose Kommunikation über Mobilfunknetze macht den io-key insbesondere für schwer zugängliche oder entfernte Anlagen interessant. Der io-key benötigt für den Betrieb lediglich eine Spannungsversorgung.

Dank robuster Bauweise nach Schutzart IP65 arbeitet er auch in rauer Industrieumgebung zuverlässig. Die moneo Cloud wird zudem in zertifizierten Rechenzentren betrieben und erfüllt höchste Sicherheitsstandards.