- Produktneuheiten
- IIoT-Lösungen
- IIoT-Controller für Feld und Schaltschrank
IIoT-Controller für Feld und Schaltschrank
Leistungsstark und vielseitig
Der IIoT-Controller überzeugt als leistungsstarke, kommunikative und flexible SPS-Lösung in der Digitalisierung von Maschinen und Anlagen. Leistungsstark, da er mit 1,3-GHz-Quadcore-Prozessor bei Umgebungstemperaturen bis 55 °C auf hohem Leistungsniveau arbeitet. Kommunikativ, da er mit seinen diversen Protokollen ein wahres Sprach- und Übersetzungstalent ist, ganz egal, ob es sich um Verbindungen in die IT-Welt handelt oder um die Einbindung von E/A-Daten der Automatisierungstechnik. Darüber hinaus ist sogar eine Plug-&-Work-Anbindung von IO-Link-Devices möglich – Interpretation der IODDs inklusive. Flexibel, da der IIoT-Controller über CODESYS V3.5 frei programmiert wird.
Sie möchten das Gerät aus der Ferne verwalten? Kein Problem, der CODESYS-Automation-Server ermöglicht Remote-Debugging und Remote-Web-Visualisierung.
Anbindung an verschiedene Clouds
Der IIoT-Controller kann die erfassten und aufbereiteten Daten in die gängigsten Cloud-Plattformen wie AWS, Microsoft Azure und AnyViz übermitteln. Des Weiteren beherrscht der IIoT-Controller die gängigen Standardsprachen der Digitalisierung, wie OPC-UA und MQTT.
Müssen Daten in Echtzeit erfasst und verarbeitet werden, kann zum Einlesen und Steuern von E/As auf Industrial-Ethernet- Protokolle wie Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP oder Modbus TCP zurückgegriffen werden.