• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Fiberoptikverstärker für präzise Objekterfassung

Fiberoptikverstärker für präzise Objekterfassung

Komfortabel bei Installation und Betrieb

Immer dann, wenn Sie kleinste oder transparente Objekte unter beengten Einbauverhältnissen erfassen müssen, sind Sie mit dem Fiberoptikverstärker OCF auf der sicheren Seite. Dieser macht die bewährte Lichtleitertechnologie für Sie so einfach und komfortabel nutzbar wie nie zuvor.

Das zeigt sich schon bei der Installation: Zwei gefederte Rastnasen ermöglichen die Hutschienen-Montage des OCF mit einer Hand. Das Fiberlock-System vereinfacht die Aufnahme der Lichtwellenleiter. Dank OLED-Display und geführtem Installationsmenü ist das Gerät sehr einfach zu parametrieren.

Die perfekten Lichtwellenleiter für jede Anforderung

Sie benötigen Lichtwellenleiter, die für den Einsatz in Schleppketten oder im Hochtemperaturbereich geeignet, resistent gegen aggressive Chemikalien oder in kleinsten Radien biegsam sind? In unserem Online-Shop halten wir eine umfassende Auswahl an Lichtwellenleitern für Sie bereit.