• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

OCF Lichtleitersensor

Komfortabel bei Installation und Betrieb

Überall dort, wo kleinste oder transparente Objekte bei beengten Einbauverhältnissen erfasst werden müssen, ist der Einsatz von Lichtwellenleitern die beste Wahl. Mit dem Lichtleitersensor OCF lässt sich diese Technologie noch einfacher und zuverlässiger nutzen.
Zwei gefederte Rastnasen ermöglichen die Hutschienenmontage des OCF mit einer Hand. Das Fiberlocksystem vereinfacht die Aufnahme der Lichtleiter. Nach Auswahl eines der sechs Betriebsmodi und den intelligenten Wartungsfunktionen arbeitet der OCF anschließend unter allen Bedingungen dauerhaft zuverlässig und trägt damit zu einer hohen Performance und Verfügbarkeit der Anlage bei. 

Der Lichtleitersensor im Detail

Produktvorteile

Bestmögliche Leistung in jeder Applikation
Dank sechs Betriebsmodi für präzise Erkennung in verschiedensten Anwendungen.

Dual-Channel: smart und trotzdem schnell
Zwei Schaltausgänge für schnelle Prozesse sowie Diagnosefunktionen mittels IO-Link.

Schnelle Einrichtung und intuitive Menüführung
OLED-Display, logische Drei-Tasten-Bedienung und ein geführtes, 9-sprachiges Menü. 

Intelligentes Klemmsystem und Fiberlocking
Werkzeuglose Montage und simples Einstecken der Fiberoptik.

Typische Applikationen

Erkennen von Kleinteilen

Schrauben in einem Wendelförderer

  • Aufgabe:  Prüfen, ob die Schiene zur Weiterverarbeitung gefüllt ist.
  • Herausforderung: Kleinteile und beengter Bauraum durch Führungsschiene.

Wesentlicher Vorteil:

  • Dank fokussierter Optik und sehr kleinen Lichtpunktdurchmessern kann jedes einzelne Teil erkannt werden. Mittels IO-Link können die Teile außerdem gezählt werden.

Erfassen von sehr schnellen Objekten

Flaschenabfüllanlage 

  • Aufgabe: Überprüfen der Flaschenzufuhr und des Vorhandenseins eines Deckels.
  • Herausforderung: Die Flaschen bewegen sich mit sehr hoher Geschwindigkeit. 

Wesentlicher Vorteil:

  • Dual-Channel ermöglicht, dass nicht nur die sich schnell bewegenden Flaschen erfasst, sondern dass gleichzeitig Diagnosefunktionen über IO-Link genutzt werden können.

Detektion von schwer erkennbaren Objekten

Füllstandskontrolle

  • Aufgabe: Erfassen, ob ein Mindestfüllstand in transparenten Gefäßen erreicht ist.
  • Herausforderung: Das Gefäß und die Flüssigkeit sind transparent.

Wesentlicher Vorteil:

  • Die sechs Betriebsmodi sowie weitere Funktionalitäten verhindern Fehlschaltungen und sorgen für eine langfristige Funktionsstabilität, auch bei schwer detektierbaren Objekten.

Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

Positionsüberwachung

  • Aufgabe: Kontrolle der optimalen Positionierung eines Bauteils.
  • Herausforderungen: 
    Die Einbauverhältnisse sind sehr beengt. Häufig kommen Öle oder Chemikalien zum Einsatz.

Wesentliche Vorteile:

  • Aufgrund der Resistenz gegenüber einer Vielzahl an aggressiven Medien ist auch unter erschwerten Bedingungen eine zuverlässige Erkennung möglich. Zusätzlich ermöglicht die Clean-me-Funktion über IO-Link das Monitoring des Verschmutzungsgrads zur Nutzung für Predictive Maintainance.

Lichtwellenleiter zum Anschluss an den Lichtleitersensor

Für jeden Einsatzzweck die perfekte Wahl

Verschiedene Kopfformen und höchste Übertragungsqualität bei minimalen Biegeradien und Resistenz
gegenüber Mehrfachbiegungen machen die Lichtwellenleiter zur perfekten Wahl in jedem Einsatzszenario. Auch den Beanspruchungen beim Einsatz in Schleppketten, Chemikalien oder Hochtemperaturen halten
die Lichtwellenleiter stand.

  • Extrem kleine Biegeradien und äußerst viele Biegezyklen
    Hochflexibel bei einem minimalen Biegeradius von 1 mm und bewegungsbeständig bei bis zu 1 Millionen Biegezyklen.
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur und chemischen Substanzen
    Widerstandsfähig bei Temperaturen bis zu 290° C und in anspruchsvollen Umgebungen aufgrund einer Edelstahl- und/oder Metall-Silikon-Ummantelung. 
  • Zahlreiche Ausführungen von Tastköpfen
    Variabel nicht nur im Material, Größe, Funktionsprinzip und Bauform, sondern auch in Tastweite und Lichtaustrittswinkel.

Produkt kaufen