IO-Link – Systemüberblick Mining 4.0
Welche Chancen und Möglichkeiten bietet IO-Link?
Weltweit setzen Unternehmen aus allen Branchen zunehmend auf leistungsstarke Daten- und Informationstechnologien, um die Effizienz der gesamten Anlage zu verbessern. Immer mit dabei: IO-Link. Die bahnbrechende Technologie ermöglicht es, dass Sensoren Diagnoseinformationen an die SPS und an übergeordnete IT-Infrastrukturen übermitteln. Sie möchten IO-Link näher kennenlernen? Nichts leichter als das. Wir haben die wichtigsten Fakten und Vorteile zu IO-Link für Sie zusammengefasst.
Systemüberblick Mining 4.0
Was bietet Ihnen IO-Link?
- Ein global standardisiertes, digitales Kommunikationsprotokoll nach IEC 61131-9
- Eine einfach einzurichtende Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, kein Feldbus
- Eine Technologie, die an Steuerungssysteme mit Ethernet-basierten Feldbus-Systemen (etwa EtherNet/IP, PROFINET, AS-i) angebunden werden kann
Wie profitieren Sie von IO-Link?
- Ungeschirmte M8- bzw. M12-Standard-Gerätekabel bis 20 Meter verwenden
- Erheblich mehr Daten von Geräten empfangen und an diese senden
- Digitale Messwerte und Prozesswerte vom Sensor empfangen – ganz ohne Wandlungsverluste
- Parameter per Software einstellen und überwachen
- Ereignis- und Diagnosedaten auslesen und loggen
- Sensoren im SIO-Mode binär verwenden
- Digitale Zusatzfunktionen im COM-Mode nutzen
Fazit:
Mit IO-Link legen Sie bequem und einfach Ihr komfortables und zukunftssicheres Fundament für eine smarte Industrieautomatisierung im Bergbau (Industrie 4.0).