You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Industria 4.0
  2. Preparados para el futuro
Industry 4.0 – The IIoT-ToolKit from ifm

Industria 4.0: IIoT ToolKit de ifm

Descubra la exclusiva "caja de herramientas digitales" de ifm, repleta de soluciones prácticas para la actualización digital de su máquina.
Nunca antes había sido tan importante registrar y aprovechar datos relevantes. Solo con un análisis óptimo de los sistemas se pueden tomar las decisiones correctas para el mantenimiento y el control de producción. Esto le ofrece seguridad para las exigencias de fabricación del futuro.
El concepto parte de un sensor compatible con IO-Link y se aplica progresivamente en todos los niveles del control de producción y de la gestión empresarial.

Preparados para el futuro

Obtener información a partir de datos

Las instalaciones y máquinas interactúan entre sí en el "Internet industrial de las cosas" (IIoT). Cada máquina puede ser representada a través de un gemelo digital en una fábrica virtual en la nube. Incluso si no utilizan el mismo lenguaje debido a sus propios sistemas de control, nosotros establecemos la conexión con la fábrica virtual, teniendo como objetivo obtener información a partir de los datos. Estos proporcionan información útil sobre el estado de las máquinas, la demanda de mantenimiento, el potencial para aumentar la productividad, las posibilidades de ahorro de energía y mucho más.

Soluciones inteligentes

Solución "todo en uno" de ifm: productos, servicios, software

El IIoT ToolKit de ifm le permite establecer un flujo continuo de información desde la infraestructura de la máquina (Shop Floor) hasta la infraestructura de IT (Top Floor). Los componentes de hardware y software se interconectan de forma inteligente en la interfaz de la ruta en Y.

Las soluciones de software de ifm permiten ahora leer, evaluar y diagnosticar extensamente los datos de diagnóstico, de máquinas y del proceso que han sido facilitados a través de IO-Link. Con un mínimo esfuerzo de integración —siendo posible incluso durante el funcionamiento—, el IIoT ToolKit ofrece la posibilidad de controlar y activar actividades y procesos de seguimiento de gran utilidad en la fábrica inteligente.

Nuestras tecnologías para sus desafíos

Soluciones de software de ifm

La gama de productos moneo ofrece módulos funcionales estandarizados, encadenables y personalizables para la optimización y el control de calidad en cadenas de producción y procesos.

Modelos de éxito para el futuro

 

Soluciones MBC de ifm

Mantenimiento basado en condiciones: benefíciese de una mayor eficiencia y calidad.

Diagnóstico continuo
Mantenimiento basado en condiciones y adaptado a las necesidades en lugar de intervalos fijos de revisión. Se puede planificar la sustitución de componentes.

Reducción de costes

Detección temprana
Monitorización básica, diagnóstico de vibraciones en rodamientos. Detección a tiempo de daños en motores, funcionamiento en seco o cavitación.

Prevención de paradas imprevistas

Máxima eficiencia
Registro y análisis de datos. Tareas de limpieza según sea necesario.

Optimización de procesos

Sencilla integración
Las soluciones MBC van desde el sensor hasta el sistema de análisis y evaluación.

Implementación independiente del departamento de IT de la empresa

Escalable
Posibilidad de ampliación con otras aplicaciones y de comunicación con sistemas ERP

Desde el sensor hasta ERP

Buenas prácticas "made by ifm"

Como especialista en tecnología de automatización con 50 años de experiencia en el campo de la producción industrial, ifm es el aliado perfecto para la implementación de soluciones de digitalización personalizadas en su camino hacia la fábrica inteligente.
Los sólidos conocimientos de hardware y software, combinados con ideas visionarias, garantizan un progreso continuo.

Nuestra colaboración comienza en el momento en que se puede generar directamente un valor añadido para usted.

  • Optimización de procesos de producción y mantenimiento.
  • Aumento de la eficiencia y efectividad.
  • Reducción de costes.
  • Ventajas frente a la competencia y oportunidades de crecimiento.

¡Conviértase ahora en un pionero del IIoT!

 

Nosotros lo llevamos a la práctica.

Desde un sensor individual hasta una solución empresarial integral: las soluciones de ifm son escalables para que la digitalización de su empresa se pueda realizar siguiendo los pasos que usted desee. La Industria 4.0 es factible: con el colaborador adecuado es más sencillo de lo que usted piensa.

Componente Solución completa Application
Package
Solución
MBC
Solución
conectada
Solución
empresarial

Un sencillo inicio para un futuro prometedor y sin preocupaciones

Aproveche la oportunidad de ser uno de los pioneros de la tecnología digital y podrá beneficiarse de muchas ventajas. Todo funciona sin problemas, las averías o incluso las paradas completas de instalaciones forman parte del pasado. Tendrá más espacio para nuevos proyectos.

ifm le acompañará en su camino. En función de sus requerimientos, el equipo de ventas de sistemas de ifm le respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios adicionales.

Juntos haremos que su proyecto sea fructífero.

Red de ventas de sistemas de ifm.

Un ingeniero de ventas de sistemas de ifm está a su disposición para aportarle todos los conocimientos de ifm con el fin de implementar y optimizar la monitorización de su instalación. Estamos a su disposición.