- moneo: plataforma IIoT
- Productos
- moneo IIoT Devices
- moneo (v)Appliance
moneo (v)Appliance
Soluciones flexibles para tu instalación de moneo
ifm te ofrece una amplia gama de opciones para utilizar moneo en tu producción. Según tus necesidades, puedes utilizar el sistema con un PC industrial preinstalado (Appliance físico) o a través del (v)Appliance virtual.
Elige el sistema operativo adecuado
Decide si prefieres operar tu instalación de moneo en nuestro Appliance físico o virtual.
Appliance
El Appliance es un PC industrial (IPC) preinstalado que garantiza el uso óptimo del paquete moneo IIoT Core, así como de otros módulos de moneo compatibles.
Incluso sin conocimientos informáticos, es fácil de utilizar en entornos de fabricación, redes de producción o centros de datos. El hardware ofrece suficiente potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento.
El Appliance Management System (AMS) facilita las tareas de "higiene informática", como la instalación de actualizaciones para todos los módulos de moneo, la copia de seguridad y restauración de datos y la recuperación de información sobre el estado del Appliance y los servicios de moneo.
vAppliance
Con moneo vAppliance, tendrás tu instalación de moneo lista para usar en tu red en muy poco tiempo. Aprovecha al máximo tu infraestructura informática existente optimizando la tecnología virtual, la potencia de cálculo, la conexión de red y la capacidad de almacenamiento de tus servidores y sistemas de almacenamiento actuales.
vAppliance se adapta de forma óptima a los requisitos de seguridad y estabilidad operativa de los módulos de moneo. El sistema integrado Appliance Management System (AMS) ofrece una forma sencilla de garantizar las medidas necesarias para el funcionamiento de los sistemas informáticos. Entre otros, el AMS incluye funciones para la asistencia remota, la instalación de actualizaciones de seguridad y de funciones, así como opciones sencillas de copia de seguridad de datos.