You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Soluciones de software
  3. Gama de productos
  4. LR DEVICE

LR DEVICE

Software de parametrización mediante maestro IO-Link.

 

  • Sencillo y rápido ajuste de parámetros a través de maestro IO-Link.
  • Clara representación.
  • Sencillo y rápido ajuste de parámetros de los equipos (punto a multipunto).
  • Transmisión de parámetros.

Características

  • Posibilidad de parametrización online y offline
  • Compatibilidad con todos los equipos IO-Link
  • Descripción de parámetros y software en todos los lenguajes admitidos
  • Textos de descripción detallados de todos los contenidos de los parámetros
  • Parámetros agrupados por temas
  • Parametrización de maestros IO-Link (gama AL11xx)
  • Soporte de los equipos IO-Link de ifm más recientes
  • Soporte de actuadores IO-Link
  • Parametrización de equipos a través de la red

Ventajas para el cliente

  • Validación y parametrización optimizada gracias a la representación gráfica de los valores del proceso
  • Reducción del tiempo de configuración
  • Proceso optimizado de sustitución de equipos
  • Informes de los parámetros sin soporte en papel