You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Sensores ultrasónicos
  2. Gama de productos
  3. Zona ciega pequeña

Zona ciega pequeña con alcances de hasta 2,2 m

Los sensores ultrasónicos de ifm de tipo M18 proporcionan una zona ciega especialmente pequeña con un alcance de hasta 2,2 m, que normalmente solo se consigue con sensores con un diseño bastante más grande. Incluso en caso de mucha suciedad, los sensores funcionan de forma fiable y, por tanto, pueden ser utilizados en aplicaciones en las que los sensores fotoeléctricos tienen sus limitaciones.

Características principales:

  • Tipo M18 disponible como sistema réflex o de reflexión directa
  • Zona ciega especialmente pequeña
  • Alcances de hasta 2,2 m
  • El transductor acústico vibratorio disminuye la acumulación de suciedad
  • Emisión digital o analógica de los valores de medición
  • Medición continua de distancia sin contacto

Valor añadido gracias a IO-Link:

  • Sencilla parametrización
  • Transmisión del valor de medición con precisión milimétrica
  • Posibilidades de diagnóstico:
    p. ej., contador de horas de funcionamiento y calidad del eco

 

Asesoramiento de nuestros expertos

Juntos haremos que su proyecto sea fructífero.

¿Le hemos convencido? ¡Entonces póngase en contacto con nosotros! Le acompañaremos durante todo su proyecto. En función de sus requerimientos, el equipo de ventas de sistemas de ifm le respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios adicionales.