• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Sensores ultrasónicos: detección de objetos para amplios alcances y superficies difíciles

Los sensores ultrasónicos se basan en la medición del tiempo de vuelo de una señal de sonido que es emitida por el sensor y detectada de nuevo como reflexión. Una ventaja de esta medición de distancia es que el resultado no se ve afectado por las propiedades del material del objeto detectado. Las superficies brillantes, de color o estructuradas no influyen en la medición: incluso los objetos ópticamente transparentes pueden detectarse con fiabilidad.

Propiedades de los sensores ultrasónicos

Independiente del color
Detección fiable de objetos de color e incluso transparentes.
Independiente del material
Detección fiable, ya sea sólido o líquido, brillante o mate.

Amplio rango de detección
Permite la detección fiable incluso de objetos irregulares como p. ej. cajas de malla metálica.

Detección con precisión milimétrica
Emisión continua y precisa del valor de distancia.

Ventajas: sensores ultrasónicos de ifm

  • El diseño adecuado para cada aplicación
  • Amplios alcances con diseños pequeños
  • Numerosas opciones de ajuste para la adaptación individual a través de IO-Link
  • Versión con salida digital y analógica para la detección de valores límites y distancia
  • Salida de señal estable gracias a la compensación de temperatura integrada