Convertidores y pantallas IO-Link
En las máquinas e instalaciones existentes, a menudo se siguen utilizando sensores y actuadores que emiten señales analógicas o binarias para las operaciones de control y regulación. En el marco de los proyectos de digitalización y reacondicionamiento, los usuarios buscan una forma sencilla de optimizar sus equipos, de manera que se permita la utilidad de las señales o los datos existentes en el nivel de IT.
ifm ha desarrollado una amplia gama de convertidores IO-Link para estas y otras aplicaciones. Gracias a estos equipos es posible, por ejemplo, convertir rápida y fácilmente señales estándar en señales IO-Link y beneficiarse de las ventajas de su uso en el sistema de control o en el entorno informático. A diferencia de las señales de control convencionales, IO-Link ofrece ventajas como una mayor cantidad de información, más opciones de diagnóstico y cero problemas de compatibilidad electromagnética.
Encuentre aquí el convertidor adecuado para su aplicación.
Temas
| Función | Entrada | Salida | Pantalla | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 mA | 1x IO-Link/SIO 1x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Conversión de IO-Link a señales analógicas | IO-Link (maestro) |
2 x 4-20 mA |
DP1213 IP 67 DP3213 IP 69K |
||
| 2 x 0-10 V |
DP1223 IP 67 DP3223 IP 69K |
||||
| Conversión de IO-Link a señales analógicas | IO-Link (equipo) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
|
Conversión de resistencias dependientes de la temperatura (RTD) |
RTD (PT100 o PT1000) |
1x IO-Link |
TP3231 TP3232 TP3233 TP3237 |
||
| 1x IO-Link 1x 0-10 V |
TP9237 | ||||
| Función | Entrada | Salida | Pantalla | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (equipo) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
Supervisión de la velocidad de rotación
|
2x DI (entrada de impulsos, activar) |
1x IO-Link 1x DO o 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (entrada de contador, entrada de funciones) |
1 x IO-Link 1 x DO o 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
Adaptador relé para aplicaciones de campo
|
2 x DI |
1 x relé NA |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Función | Entrada | Salida | Pantalla | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador Bluetooth IO-Link Acceso (lectura) a una comunicación IO-Link existente entre el equipo y el maestro a través de Bluetooth y la aplicación para smartphone moneo blue. (Incluye memoria del histórico). |
IO-Link (equipo) |
IO-Link (maestro) + comunicación inalámbrica mediante Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| Adaptador Bluetooth IO-Link Acceso (lectura y escritura) a todos los equipos IO-Link (parámetros y valores del proceso) conectados a un maestro IO-Link mediante Bluetooth y la aplicación para smartphone moneo blue. El maestro IO-Link también se puede parametrizar. |
IO-Link (maestro) |
Comunicación inalámbrica mediante Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Función | Producto | |
|---|---|---|
| DISPLAY IO-Link Puede mostrar códigos QR, textos y valores del proceso de libre definición que hayan sido transmitidos por el PLC. |
E30391 | |
| DISPLAY IO-Link Muestra los datos y la información de un sensor IO-Link conectado. |
E30430 | |
| DISPLAY IO-Link Muestra datos e información de los sensores IO-Link de ifm conectados a un maestro IO-Link. |
E30443 | |