- Convertidores y pantallas IO-Link
- Convertidor de temperatura (RTD)
El convertidor de señales hace legibles las temperaturas para IO-Link
¿PT100 o PT1000? Fácil digitalización con el TP.
El TP es un convertidor de señales para sensores de temperatura y pirómetros de resistencia. Los sensores de varilla de las gamas TT y TM, así como las sondas planas y de rosca de la gama TS se pueden conectar directamente al TP para la monitorización de la temperatura de fluidos líquidos y gaseosos en depósitos, tanques y tuberías.
El uso del TP elimina la necesidad de cableado, lo que reduce significativamente la complejidad del montaje en comparación con los transmisores convencionales con cabezal o para montaje en carril DIN. Además, las fuentes de error durante el montaje, como la conexión incorrecta de un sensor de temperatura mediante terminales de cable, se evitan utilizando conectores M12 estándar. Ni siquiera los espacios de montaje reducidos suponen un reto para el TP gracias a su carcasa compacta.
El sensor se puede parametrizar a través de IO-Link, por ejemplo, con el software moneo. Además, moneo permite visualizar, evaluar y archivar conjuntos de parámetros.