- Sensores de presión según el campo de aplicación
- Células de medición de presión
Resumen de las tecnologías de las células de medición de presión de ifm
Descubre qué tecnologías se utilizan en cada sensor y qué ventajas e inconvenientes ofrecen.
| Cerámica capacitiva |
Sello de diafragma | Acero inoxidable con galgas extensiométricas |
Piezoresistiva | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de presión | 100 mbar...600 bares | 1...400 bares | 6...600 bares | 1...10 bares |
| Resistencia al vacío | -1 bar | -1 bar | -1 bar | -1 bar |
| Resistencia a las sobrecargas | ||||
| Robustez | ||||
| Estabilidad a largo plazo | ||||
| Precisión | ||||
| Tamaño de la carcasa | ||||
| Resistente a | ||||
| Deriva debida al par de apriete | ||||
| Temperatura | ||||
| Fluidos agresivos | ||||
| Precio | €€€ | €€€ | €€ | € |
No disponible
Adecuado según condiciones
Diseño y funcionamiento de la célula de medición cerámica capacitiva
Cuando se aplica presión, la distancia entre la membrana y la base cambia y, por tanto, la capacitancia entre los electrodos. Este cambio en la capacitancia se evalúa y, a continuación, se procesa en una señal de salida estándar.
Particularidades de esta célula de medición
- Extremadamente robusta, con gran resistencia a la presión y a la rotura
- Funcionamiento sin derivas durante más de 100 millones de ciclos de presión
- Alta estabilidad a largo plazo y repetibilidad
- Célula de medición seca sin líquido de sello de diafragma para una alta fiabilidad del proceso
Ventajas
- Resistente a los golpes de presión dinámicos y a la cavitación
- Resistente a fluidos agresivos y abrasivos
- Influencia mínima de la temperatura en la célula de medición cerámica
- La cerámica no experimenta desgaste ni fatiga
Inconvenientes
- Compleja instalación de la célula de medición en el sensor, por lo que la carcasa es grande y los costes son mayores
- Es necesario sellar la célula de medición en la conexión del proceso
- Uso limitado de las aplicaciones de gas con presiones superiores a 25 bares
Productos con célula de medición cerámica capacitiva
| Versión | Aséptica | Industrial | |
|---|---|---|---|
| Con pantalla | PI | PE, PNxx9X | Ir a los sensores de presión |
| Sin pantalla | PM | PA, PX, PP, PL15 | |
| Con pantalla analógica | PG17, PG27, PG28 | PG14, PG24 |
Diseño y funcionamiento de la célula de medición con sello de diafragma
En la tecnología de sellado de diafragma, la presión del proceso no se aplica directamente al sensor, sino que se transmite a través de una membrana y el líquido de relleno que se encuentra tras ella. La propia membrana actúa como barrera entre el fluido del proceso y los sensores. Es flexible y se deforma cuando se ejerce presión sobre ella. Detrás de la membrana se encuentra un líquido de relleno especial (generalmente, aceite) que transfiere la presión de la membrana al sensor de presión real.
Particularidades de esta célula de medición
- Elevada resistencia a temperaturas extremas
Ventajas
- Posibilidad de diseño compacto con membrana aflorante
- Baja susceptibilidad a los cambios de temperatura
Inconvenientes
- Membrana sensible
- Los picos de presión pueden causar daños irreparables
- Si la membrana está dañada, se puede producir una fuga del líquido del sello de diafragma y, por tanto, la contaminación del fluido
- Las membranas metálicas pueden sufrir corrosión
Productos con célula de medición con sello de diafragma
| Versión | Aséptica | Industrial | |
|---|---|---|---|
| Con pantalla | PI22xx, PI23xx | Ir a los sensores de presión | |
| Sin pantalla | PL54 |
Diseño y funcionamiento de la célula de medición de acero inoxidable con galgas extensiométricas
En esta célula de medición, las galgas extensiométricas en forma de resistencia están alojadas en la parte posterior de la membrana de acero inoxidable y se conectan mediante un puente de Wheatstone. Si se aplica presión a la célula de medición, la membrana se deforma. Esto hace que la señal de salida del circuito del puente cambie proporcionalmente, lo que es detectado por la electrónica y convertido en una señal de salida estándar.
Particularidades de esta célula de medición
- Gran estabilidad a largo plazo
- Célula de medición completamente soldada y sin junta
- Tamaño pequeño, precio bajo
- Apta para gases hasta 600 bares
Ventajas
- Rápido tiempo de respuesta a un escalón
- Alta presión de rotura
- Óptima para pedidos individuales y a gran escala
Inconvenientes
- En aplicaciones con presiones dinámicas y cavitación, se recomienda utilizar un elemento amortiguador o un estrangulador.
Productos con célula de medición de acero inoxidable
| Versión | Tipo | |
|---|---|---|
| Con pantalla | PNxx7x > 100 bares | Ir a los sensores de presión |
| Sin pantalla | PT, PU, PV | |
| Con anillos de ajuste | PK |
Diseño y funcionamiento de la célula de medición piezoresistiva
El efecto piezoresistivo describe el cambio de resistencia eléctrica de un material debido a la presión o la tensión. Este cambio de resistencia es detectado por un circuito de puente (R1 - R4) y convertido en una señal de salida estándar.
Particularidades de esta célula de medición
- Célula de medición resistente al vacío y a cuerpos extraños gracias a su revestimiento
- Apta para sensores neumáticos
Ventajas
- Elemento de detección de pequeño tamaño
Inconvenientes
- Solo apta para aplicaciones neumáticas y gases inertes
Productos con célula de medición piezoresistiva
| Versión | Tipo | |
|---|---|---|
| Con pantalla | PQS, PQC | Ir a los sensores de presión |
| Sonda sumergible | PS |