• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. El sensor de presión PQ Cube establece nuevos estándares

El sensor de presión PQ Cube establece nuevos estándares

Robusto por los cuatro costados

La robustez del PQ Cube lo convierte en la elección ideal para su uso en pinzas de vacío y cualquier otra aplicación neumática. Ya sea la carcasa IP65, los conectores de latón o la célula de medición fiable y precisa: todo está diseñado para un uso prolongado en entornos industriales exigentes.

Posibilidad de medir la presión diferencial

En la variante PQD, el equipo mide la presión diferencial, por ejemplo en filtros de aire. En la variante sin adaptador de montaje, una conexión de proceso está orientada hacia abajo y la otra hacia atrás. En la variante con adaptador de montaje, la conexión trasera también se redirige hacia abajo.

Comprar el producto