• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Indicación / manejo / iluminación
  3. Tiras LED con control individual de los LED RGB

Tiras LED con control individual de los LED RGB

Control individual de los LED para máxima flexibilidad y fiabilidad

Esta innovadora tira LED ofrece mucho más que una visualización con un solo color: hasta 320 LED RGB pueden controlarse individualmente en cuanto a color e intensidad. Para ello, el controlador DP1617 ofrece modos previamente programados que permiten implementar de forma rápida y sencilla conceptos de visualización personalizados. El control se realiza a través de IO-Link.

Las tiras LED, de diseño higiénico y extremadamente robustas, están disponibles en longitudes de 250 mm a 5000 mm, lo que las hace ideales tanto para aplicaciones exigentes en la automatización industrial como en el sector alimentario. Gracias a un sistema de derivación integrado, la tira sigue funcionando incluso si falla algún LED, lo que aumenta la fiabilidad y prolonga la vida útil del sistema.

Modos de funcionamiento del controlador DP1617

Modo de segmento

Permite dividir la tira LED en varios segmentos que pueden controlarse de forma independiente para aplicaciones flexibles e individuales.

Modo de punto de luz en movimiento

Crea un efecto de movimiento fluido encendiendo los LED uno tras otro. Ideal para visualizaciones dinámicas y llamativas que transmiten la impresión de movimiento.

Modo de gráfico de barras

Visualiza valores o estados encendiendo sucesivamente los LED de una fila, de forma similar a un gráfico de barras.

Modo de posición

Ofrece un control preciso de grupos de LED individuales para representar claramente posiciones específicas.

Comprar el producto