• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Indicación / manejo / iluminación
  3. Baliza de señalización totalmente configurable

Baliza de señalización totalmente configurable

Indicación de estado visible y personalizable

Las balizas de señalización configurables permiten adaptar con precisión la indicación del estado de máquinas e instalaciones industriales a las necesidades de cada usuario. Para ello se dispone de cinco segmentos LED de distintos colores, que pueden apilarse —hasta cinco unidades— sobre un módulo base. La alta visibilidad de los segmentos LED facilita la transmisión visual del estado incluso a grandes distancias.

Fácil montaje y señalización acústica

Los segmentos LED se montan de forma sencilla y segura mediante un cierre giratorio. Cada segmento se controla individualmente a través de entradas digitales de 24 V DC. Opcionalmente, la baliza de señalización puede complementarse con un zumbador para captar aún más la atención en situaciones críticas.

Gracias a su grado de protección IP65, la baliza es una opción ideal incluso en entornos de trabajo exigentes. La base de montaje universal y orientable permite instalar la baliza en posición vertical, tanto sobre superficies horizontales como verticales.

Comprar el producto